17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

異物自動計測システム ダスカー(R)100 フラットベッドスキャナ付  4-2136-11

異物自動計測システム ダスカー(R)100 フラットベッドスキャナ付 【100個入り】

通常単価(税別)
17,000
税込単価
18,700
通常出荷日:1日目

ダストサンプラーDSW-01【ダスカー®100用】とスキャナにより、スキャンした画像データを基に採取異...

詳細を確認
  • メーカー名
    NTT-ATクリエイティブ

型番:

4-2136-11
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (100個入り)

製品仕様

型番詳細1スキャナサイズ(mm)スキャナ重量(kg)
4-2136-01セット内容:(1)専用ソフト、(2)ダストサンプラーDSW-01【ダスカー(R)100用】100枚、(3)フラットベッドスキャナ(USBケーブル付属)249×364×39mm1.5kg

4-2136-11の仕様・寸法情報

メーカー型番
005-DSW01-100
詳細1
ダストサンプラーDSW-01【ダスカー®100用】
スキャナサイズ(mm)
-
スキャナ重量(kg)
-
メーカー名
NTT-ATクリエイティブ
-
-

絞り込み条件

  • メーカー型番

  • 詳細1

  • スキャナサイズ(mm)

  • スキャナ重量(kg)

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
4-2136-11

メーカー型番

詳細1

スキャナサイズ(mm)

スキャナ重量(kg)

最小発注数量
005-DSW01-100
ダストサンプラーDSW-01【ダスカー®100用】
-
-
1パック

100個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
17,000
( 18,700 )
1日目

詳細情報

基本情報

ダストサンプラーDSW-01【ダスカー®100用】とスキャナにより、スキャンした画像データを基に採取異物をカウントする自動計測システム です。
100μm以上の採取異物を自動計測し、測定結果は50μm毎の異物個数を表示します。
色別表示機能があり、異物特定の手がかりとして活用可能です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

異物自動計測システム ダスカー(R)100 フラットベッドスキャナ付 の型番4-2136-11のページです。 型番4-2136-11に関する仕様情報を記載しております。
異物自動計測システム ダスカー(R)100 フラットベッドスキャナ付 のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
異物自動計測システム ダスカー(R)100 フラットベッドスキャナ付
ワイプチェック
食品用検体容器 容量 150ml
フキトリマスター
サニ太くん(R)
ルミテスター C-110用試薬 ルシフェール AT100
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンケニス
通常価格17,00022,73126,36324,31616,211 -43,650
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目〜7日目
メーカー名NTT-ATクリエイティブ-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

微生物検査キットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト