17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

静電気除去ブラシ ナイス静電キャッチャー【5個入り】

通常単価(税別)
46,700
税込単価
51,370
通常出荷日:15日目

フェザータッチで傷が付きにくいです。カット・曲げが自由で、両面テープで取り付け可能です。アース線(2m...

詳細を確認
  • 付属品
    アース線(2m)×1本
  • 導電繊維長さ
    100
  • 導電繊維名称
    アモルファス繊維
  • 導電繊維仕様
    間隔/P10、太さ/20μm×45本
  • 導電繊維耐熱性
    500℃
  • 導電繊維抵抗値
    10^-4
  • 除去率
    アース線無し/74%、アース線セット時/92%(先端接触で約99%除電)
  • プレートサイズ(mm)
    300×10×0.8
  • メーカー名
    サンナイス

型番:

4-2753-01
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (5個入り)

4-2753-01の仕様・寸法情報

付属品
アース線(2m)×1本
導電繊維長さ
100
導電繊維名称
アモルファス繊維
導電繊維仕様
間隔/P10、太さ/20μm×45本
導電繊維耐熱性
500℃
導電繊維抵抗値
10^-4
除去率
アース線無し/74%、アース線セット時/92%(先端接触で約99%除電)
プレートサイズ(mm)
300×10×0.8
メーカー名
サンナイス
-
-

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 15日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
4-2753-01
最小発注数量
1パック

5個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
46,700
( 51,370 )
15日目

詳細情報

基本情報

フェザータッチで傷が付きにくいです。
カット・曲げが自由で、両面テープで取り付け可能です。
アース線(2m)付きで、簡単にアースできます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

静電気除去ブラシ ナイス静電キャッチャーの型番4-2753-01のページです。 型番4-2753-01に関する仕様情報を記載しております。
静電気除去ブラシ ナイス静電キャッチャーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
静電気除去ブラシ ナイス静電キャッチャー
静電気除去ワイピングクロス
カスタム 静電ブラシ AS-801
カスタム 静電ブラシ AS-802
グランドコード付静電気除去ブラシ
静電気除去アームカバー
メーカーアズワンアズワンカスタムカスタムスタック・アンド・オプティークトラスコ中山
通常価格46,7001,3207,0961,1469,600 -4,267
通常出荷日15日目1日目4日目4日目1日目1日目
付属品アース線(2m)×1本-----
導電繊維長さ100-----
導電繊維名称アモルファス繊維-----
導電繊維仕様間隔/P10、太さ/20μm×45本-----
導電繊維耐熱性500℃-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

静電気対策異物除去具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト