17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

透明ショルダーバッグ(帯電防止・無縫製) 4-3064-01

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

透明ショルダーバッグ(帯電防止・無縫製)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

4-3064-01

2025年10月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

帯電防止仕様です。
無縫製(ウェルダー)加工のため糸くずが発生しません。
ベルトは長さ調整できます(最大約1.5m)。
本体・ベルトはアキレスセイデンクリスタルを使用しています。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
バッグ・袋
サイズ(mm)
250×60×180
透明
詳細タイプ
内ポケット・IDカード入付き
メーカー型式
SD-SB
材質
本体・ベルト部:PVC、バックル:POM(ポリアセタール)
表面抵抗値(Ω)
10の8乗~10の9乗
-
-

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト