17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ESD基盤ラック

通常単価(税別)
2,375
税込単価
2,613
通常出荷日:1日目

【特長】導電性PP製のため、基板を収納した際にも安心して使えます。【用途】基板などの収納にお使いいただ...

詳細を確認
  • 表面抵抗値
    10^6Ω以下
  • 溝幅
    3mm
  • 溝深さ
    8mm
  • ピッチ
    16mm
  • 外寸法(mm)
    437×160×30
  • 材質
    導電性PP
  • 溝数
    25

型番:

4-2265-01
解除
  • この商品は2個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

4-2265-01の仕様・寸法情報

表面抵抗値
10^6Ω以下
溝幅
3mm
溝深さ
8mm
ピッチ
16mm
外寸法(mm)
437×160×30
材質
導電性PP
溝数
25
-
-

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
4-2265-01
最小発注数量
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,375
( 2,613 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
導電性PP製のため、基板を収納した際にも安心して使えます。
【用途】
基板などの収納にお使いいただけます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ESD基盤ラック の型番4-2265-01のページです。 型番4-2265-01に関する仕様情報を記載しております。
ESD基盤ラック のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ESD基盤ラック
ESD対策ラック
ESDフォーム F-4
ESDグローブ F-63
ESDグローブ F-64
ESDパーツトレー F-14
メーカーアズワンホーザンホーザンホーザンホーザンホーザン
通常価格2,3758,707 -479 -1,4101,277 -630
通常出荷日1日目3日目3日目2日目〜3日目2日目
表面抵抗値10^6Ω以下-----
溝幅3mm-----
溝深さ8mm-----
ピッチ16mm-----
外寸法(mm)437×160×30-----

静電気対策異物除去具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト