17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ソフトウェア無線受信機 Airspy 4-2035-03

ソフトウェア無線受信機 Airspy

通常単価(税別)
32,231
税込単価
35,454
通常出荷日:7日目

HF/VHFまたはVHF/UHF用のソフトウェア無線(SDR)受信機です。一部を除く、主要なSDRソフ...

詳細を確認
  • インピーダンス
    50Ω
  • コネクター形状
    SMA
  • メーカー名
    Airspy

型番:

4-2035-03
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

型番メーカー型番受信周波数コネクター形状
4-2035-03IM15041500124~1800MHzSMA

4-2035-03の仕様・寸法情報

メーカー型番
IM150415001
品名
Airspy Mini
受信周波数
24~1800MHz
インピーダンス
50Ω
コネクター形状
SMA
メーカー名
Airspy

絞り込み条件

  • メーカー型番

  • 品名

  • 受信周波数

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
4-2035-03

メーカー型番

品名

受信周波数

最小発注数量
IM150415001
Airspy Mini
24~1800MHz
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
32,231
( 35,454 )
7日目

詳細情報

基本情報

HF/VHFまたはVHF/UHF用のソフトウェア無線(SDR)受信機です。
一部を除く、主要なSDRソフトウェアをサポートしています。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ソフトウェア無線受信機 Airspyの型番4-2035-03のページです。 型番4-2035-03に関する仕様情報を記載しております。
ソフトウェア無線受信機 Airspyのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ソフトウェア無線受信機 Airspy
MEISTERピンセット 7A-AXAL
ファイバーチップピンセット
先端ゴムキャップ付ピンセット Feather Pick
電子回路学習キット(キットで学ぶ!シリーズ) 入門編
電子回路学習キット(キットで学ぶ!シリーズ) 応用編
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格32,23112,2003,520 -6,680 -42,90037,800
通常出荷日7日目1日目1日目〜1日目10日目12日目
インピーダンス50Ω-----
コネクター形状SMA-----
メーカー名AirspyアズワンIDEAL-TEKピエゾパーツアドウィンアドウィン

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ウェハーキャリア・トレーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト