17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ファイバーチップピンセット

通常単価(税別)
3,52011,388
税込単価
3,87212,527
通常出荷日:1日目~8日目

【仕様】・ファイバーチップピンセット/交換チップです。・チップ材質:ポリイミド、カーボンファイバー

詳細を確認
  • チップ材質
    ポリイミド、カーボンファイバー
  • 耐熱温度
    190℃(瞬時)、130℃(常時)
  • メーカー名
    IDEAL-TEK
未確定 8 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • チップ先端幅(mm)

  • ハンドル材質

  • 全長(mm)

  • 詳細1

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 8日以内

型番リスト

表示件数

チップ先端幅(mm)

ハンドル材質

全長(mm)

詳細1

最小発注数量
0.5
非磁性金属
125
-
4個
0.5
非磁性金属
130
-
4個
2
非磁性金属
130
-
4個
0.5
非磁性金属
130
-
4個
-
-
-
249CFR用交換チップ
2個
-
-
-
259CFR用交換チップ
5個
-
-
-
5CFR用交換チップ
5個
-
-
-
7CFR用交換チップ
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,179
( 12,297 )
8日目
11,179
( 12,297 )
1日目
9,000
( 9,900 )
1日目
11,388
( 12,527 )
1日目
3,520
( 3,872 )
1日目
3,880
( 4,268 )
1日目
3,880
( 4,268 )
1日目
3,880
( 4,268 )
8日目

詳細情報

基本情報

【仕様】
・ファイバーチップピンセット/交換チップです。
・チップ材質:ポリイミド、カーボンファイバー

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ファイバーチップピンセットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ファイバーチップピンセット
先端ゴムキャップ付ピンセット Feather Pick
電子回路学習キット(キットで学ぶ!シリーズ) 応用編
電子回路学習キット(キットで学ぶ!シリーズ) 入門編
MEISTERピンセット 7A-AXAL
ファイバーチップピンセット 258-SA クリーンパック
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格3,520-6,680 -37,80042,90012,20011,605
通常出荷日1日目〜1日目12日目10日目1日目1日目
チップ材質ポリイミド、カーボンファイバー-----
耐熱温度190℃(瞬時)、130℃(常時)200℃----
メーカー名IDEAL-TEKピエゾパーツアドウィンアドウィンアズワン-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ウェハーキャリア・トレーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト