17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

シリコンゴムシート 厚物タイプ A

通常単価(税別)
9,079102,000特別価格
税込単価
9,987112,200特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目~15日目

-60℃~200℃の範囲で使用することができ、任意の厚さに切断して精密機器の緩衝材や保護シートなどに使...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    シート
  • 材質
    【ゴム】シリコンゴム
  • 詳細タイプ
    シリコンゴムシート(厚物タイプ)
  • 引張強さ
    8.5MPa
  • 色調
    乳白半透明
  • 硬さ(タイプA)
    50
  • 切断時伸び
    370%
  • JISK6380該当番号
    FAH50250
未確定 20 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • 幅(mm)

  • 長さ(mm)

  • 厚さ(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 8日以内
    • 10日以内
    • 11日以内
    • 12日以内
    • 15日以内

型番リスト

表示件数

(mm)

長さ

(mm)

厚さ

(mm)

最小発注数量
300
300
6
1個
300
300
7
1個
300
300
8
1個
300
300
9
1個
300
300
10
1個
300
300
12
1個
300
300
15
1個
300
300
20
1個
300
300
25
1個
300
300
30
1個
500
500
6
1個
500
500
7
1個
500
500
8
1個
500
500
9
1個
500
500
10
1個
500
500
12
1個
500
500
15
1個
500
500
20
1個
500
500
25
1個
500
500
30
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,079
( 9,987 )
1日目
9,599
( 10,559 )
1日目
12,100
( 13,310 )
1日目
13,700
( 15,070 )
12日目
15,100
( 16,610 )
1日目
17,200
( 18,920 )
10日目
21,500
( 23,650 )
10日目
28,60027,613
( 30,374 )
12日目
35,800
( 39,380 )
10日目
42,900
( 47,190 )
10日目
20,400
( 22,440 )
11日目
23,800
( 26,180 )
10日目
27,200
( 29,920 )
15日目
30,60029,544
( 32,498 )
11日目
34,000
( 37,400 )
12日目
40,80039,392
( 43,331 )
12日目
48,30045,686
( 50,255 )
8日目
64,40060,915
( 67,007 )
8日目
84,80077,592
( 85,351 )
11日目
102,00093,330
( 102,663 )
11日目

詳細情報

基本情報

-60℃~200℃の範囲で使用することができ、任意の厚さに切断して精密機器の緩衝材や保護シートなどに使用することができます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

シリコンゴムシート 厚物タイプ Aのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
シリコンゴムシート 厚物タイプ A
赤シリコンゴムシート 500×500×3mm
導電シリコンゴムシート(耐熱性用)
導電ゴムシート DBR-60シリーズ
自由成型樹脂 JIZAI
低圧透明ポリウレタンシート 1m×0.3mm×10m
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格9,079-13,00017,832 -11,814 -4,140 -86,944
通常出荷日1日目〜12日目1日目〜12日目1日目〜8日目
商品タイプシートシートシート--シート
材質【ゴム】シリコンゴム【ゴム】シリコンゴム【ゴム】シリコン--【その他】その他
詳細タイプシリコンゴムシート(厚物タイプ)-導電シリコンゴムシート--低圧透明ポリウレタンシート
引張強さ8.5MPa9.3MPa4.9MPa-105kg/cm240MPa以上
色調乳白半透明-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

実験用素材・シート・パッキンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト