17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

放射線遮蔽材 タングステンメッシュ・シート タングステンフレキシブルシート

通常単価(税別)
168,000840,000特別価格
税込単価
184,800924,000特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:15日目

直径100μm以下の極細タングステンワイヤーを使用した生地です。タングステンニットを12枚積層した、鉛...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    シート
  • 幅 (mm)
    300
  • 詳細タイプ
    放射線遮蔽材
  • 形状
    タングステンフレキシブルシート
  • 放射線遮蔽性能・鉛当量
    1枚/0.40mmfb、3枚/1.35mmfb
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

  • 長さ(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 15日以内

型番リスト

表示件数

長さ

(mm)

最小発注数量
300
1個
500
1個
1000
1個
1500
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
168,000148,848
( 163,733 )
15日目
280,000248,080
( 272,888 )
15日目
560,000496,160
( 545,776 )
15日目
840,000744,240
( 818,664 )
15日目

詳細情報

基本情報

直径100μm以下の極細タングステンワイヤーを使用した生地です。
タングステンニットを12枚積層した、鉛以上の密度を持ったフレキシブルなシートです。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

放射線遮蔽材 タングステンメッシュ・シート タングステンフレキシブルシート のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
放射線遮蔽材 タングステンメッシュ・シート タングステンフレキシブルシート
放射線遮蔽材 タングステンメッシュ・シート タングステンニット
溶解用金属材料(Sr)
溶解用金属材料(Ag)
溶解用金属材料(Hf)
溶解用金属材料(Tm)
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格168,000-34,000 -49,00012,608 -15,659 -58,817
通常出荷日15日目15日目〜12日目10日目〜12日目26日目
商品タイプシート素材素材--素材
幅(mm)300-3~62~32~43~4
詳細タイプ放射線遮蔽材放射線遮蔽材溶解用金属材料--溶解用金属材料
形状タングステンフレキシブルシートタングステンニットshotshotshotshot
放射線遮蔽性能・鉛当量1枚/0.40mmfb、3枚/1.35mmfb6枚/0.20mmfb、12枚/0.35mmfb----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

実験用素材・シート・パッキンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト