17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ハイスピード イオナイザー 大風量タイプ

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ハイスピード イオナイザー 大風量タイプ

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

4-2376-01

2025年08月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

放電電極針を8本にし大風量ファンを採用したことにより、高速除電を実現しました。
独自設計のファンガードにより、今までにない広範囲の除電エリアを実現しました。
超小型、帯電防止設計で、ファンサイズ120角クラスでは最小のサイズを実現し、卓上や各種製造装置内にスペースをとらず設置が可能です。
ファンガードはステンレス製を採用し、電界のシールド効果があります。また、ボディには帯電防止樹脂を使用しておりますので、安心してEPA(ESDプロテクトエリア)に設置ができます。
汚れに強く長期間安定・メンテナンス工数削減:8本にした放電電極針数による高効率イオン生成で、除電性能低下が少なく安定した長期間使用ができ、メンテナンス頻度を大幅に低減することが可能となりました。
各種入出力端子は、電源の入出力や警報出力が裏面端子台から接続でき、各種製造装置との連動が行えます。

指定中の仕様・寸法情報

イオン生成方式
直流コロナ放電式
放電電極針
タングステン
環境
温度0~40℃、湿度80%RH以下(結露なきこと)
ファンスピード
無段階可変可能
最大風量
3.68m3/min
電源入力
DC24V(付属の専用ACアダプタまたは端子台)
警報表示
クリーニング、ファン故障、ファンガード取り外し、高電圧停止
サイズ(mm)
178×60×183
消費電流
550mA
重量(g)
約910
風速
1.3~4.6m/sec(測定距離:300mm)
オゾン発生量
0.02ppm以下(測定距離:300mm)

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト