17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ショックコード 50m巻 黒

通常単価(税別)
6,240
税込単価
6,864
通常出荷日:1日目

ナイロンカバーで包まれた中のゴムの形状は丸で、コードの痛みが軽減される仕様になっています。

  • 詳細タイプ
    50m巻
  • 材質詳細
    ナイロンカバー(表面)、天然ゴム(中・内側)
  • メーカー名
    Tex Technology

型番:

4-2487-01
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

4-2487-01の仕様・寸法情報

詳細タイプ
50m巻
太さ(mm)
Φ3
材質詳細
ナイロンカバー(表面)、天然ゴム(中・内側)
メーカー名
Tex Technology
-
-

絞り込み条件

  • 太さ(mm)

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
4-2487-01

太さ(mm)

最小発注数量
Φ3
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,240
( 6,864 )
1日目

詳細情報

基本情報

ナイロンカバーで包まれた中のゴムの形状は丸で、コードの痛みが軽減される仕様になっています。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ショックコード 50m巻 黒の型番4-2487-01のページです。 型番4-2487-01に関する仕様情報を記載しております。
ショックコード 50m巻 黒のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ショックコード 50m巻 黒
ショックコード 白
ヘルメット用ライン HLM-F
作業帽(保護インナー内蔵タイプ)
汗とりパッド(弱粘着タイプ)
頭部保護帽
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格6,2405,640 -1,180 -5,369 -4,3387,500
通常出荷日1日目1日目〜1日目〜1日目1日目1日目
----
詳細タイプ50m巻-----
材質詳細ナイロンカバー(表面)、天然ゴム(中・内側)ナイロンカバー(表面)、天然ゴム(中・内側)----
メーカー名Tex TechnologyTex Technology----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ゴムバンドカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト