17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ヘルメット用ドライメッシュインナー フリー

通常単価(税別)
849
税込単価
934
通常出荷日:1日目

極細糸タオルが汗を吸収し、ヘルメットの中を快適な状態にします。脱着しやすく洗濯して繰り返し使うことが出...

詳細を確認
  • サイズ
    フリー
  • 材質
    マイクロファイバー、ポリエステル、ポリプロピレン

型番:

4-1538-01
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

4-1538-01の仕様・寸法情報

入数
1枚
サイズ
フリー
材質
マイクロファイバー、ポリエステル、ポリプロピレン
-
-

絞り込み条件

  • 入数

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
4-1538-01

入数

最小発注数量
1枚
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
849
( 934 )
1日目

詳細情報

基本情報

極細糸タオルが汗を吸収し、ヘルメットの中を快適な状態にします。
脱着しやすく洗濯して繰り返し使うことが出来ます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ヘルメット用ドライメッシュインナー フリー の型番4-1538-01のページです。 型番4-1538-01に関する仕様情報を記載しております。
ヘルメット用ドライメッシュインナー フリー のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ヘルメット用ドライメッシュインナー フリー
ヘルボード(ヘルメット3個掛)
ヘルメット用汗取りパット アセステ
ヘルメット用ライン HLM-F
頭部保護帽
汗取りパット(デコパット)
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格84913,0002951,180 -7,500456 -
通常出荷日1日目8日目1日目1日目〜1日目在庫品1日目〜
サイズフリーW180×D790mm----
材質マイクロファイバー、ポリエステル、ポリプロピレン高分子吸水ポリマー(粘着テープ付き)エンビシートテープ表地/綿100%スムース天竺、緩衝材/ポリエチレンビーズ、裏地/綿100%タオル地/綿97%・ポリエステル3%、マジックテープ部/ナイロン100%

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ヘルメット関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト