17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ペイントマーカー(耐熱・耐アルコール)

ペイントマーカー(耐熱・耐アルコール)

通常単価(税別)
1,1991,300
税込単価
1,3191,430
通常出荷日:1日目

エタノール・イソプロパノール等のアルコールに耐性があります。耐熱・耐水性・耐摩耗性・耐候性および耐光性...

詳細を確認
  • 詳細1
    ISO11540準拠
  • インク
    トルエン・キシレンフリーインク
  • 耐熱温度
    400℃
未確定 5 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

型番ペン先(mm)
4-2469-01φ0.8
4-2469-03φ0.8
4-2469-04φ1~2
4-2469-05φ1~2
4-2469-06φ1~2

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
注文停止中
注文停止中

ペン先(mm)

最小発注数量
φ0.8
1個
φ0.8
1個
φ1~2
1個
φ1~2
1個
φ1~2
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,199
( 1,319 )
1日目
1,199
( 1,319 )
1日目
1,300
( 1,430 )
1日目
1,300
( 1,430 )
1日目
1,300
( 1,430 )
1日目

詳細情報

基本情報

エタノール・イソプロパノール等のアルコールに耐性があります。
耐熱・耐水性・耐摩耗性・耐候性および耐光性に優れています。
ガラス・プラスチック・木材・段ボール・金属・磁器など幅広く使用可能です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ペイントマーカー(耐熱・耐アルコール)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ペイントマーカー(耐熱・耐アルコール)
STJ-0118 クリップホルダー
レンズ L-630
USB接続LED照明
マガジンスコープ
マイクロスコープ L-KIT653/654(モニター用)
メーカーアズワンアズワンホーザンアズワンケニスホーザン
通常価格1,199-46,36322,71718,000 -14,91696,727 -
通常出荷日1日目12日目3日目19日目〜9日目5日目
詳細1ISO11540準拠-----
インクトルエン・キシレンフリーインク-----
耐熱温度400℃-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

顕微鏡カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト