17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

リチウムイオン電池 BSL1830C

通常単価(税別)
20,090
税込単価
22,099
通常出荷日:1日目

【特長】・3.0Ah仕様なのに軽量かつコンパクト・日立リチウムイオン電池は同電圧全機種に対応しています...

詳細を確認

型番:

BSL1830C
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

BSL1830Cの仕様・寸法情報

種類
電動アクセサリ
容量(Ah)
3
電圧(V)
18
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
BSL1830C
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
20,090
( 22,099 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・3.0Ah仕様なのに軽量かつコンパクト
・日立リチウムイオン電池は同電圧全機種に対応しています
・自然放電が少なく長期保存に強い
・日立独自の電池多重保護回路で安心の使用
・充放電回数:約1,000回(リチウムイオン電池BSL1830Cを充電器UC18YDL、UC18YSL3、UC18YKSL等で充電した場合。ただし条件により異なります)

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

リチウムイオン電池 BSL1830Cの型番BSL1830Cのページです。 型番BSL1830Cに関する仕様情報を記載しております。
リチウムイオン電池 BSL1830Cのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
リチウムイオン電池 BSL1830C
リチウムイオン電池 BCL1030C
リチウムイオン電池 BCL715
マルチボルトバッテリーシリーズ
急速充電器 UC18YDL2
リチウムイオン電池(10.8V)
メーカーHiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)
通常価格20,09010,3256,14620,085 -17,57513,116
通常出荷日1日目2日目在庫品1日目1日目1日目4日目
種類電動アクセサリ電動アクセサリ電動アクセサリ電動アクセサリ充電器-
容量(Ah)331.5---
電圧(V)1810.8-18/3614.4~1810.8
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

充電器・電動アクセサリカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト