17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

高能率加工用インサート&専用ホルダ DTFN型

通常単価(税別)
9,127
税込単価
10,040
通常出荷日:1日目

【特長】・高送り切削で仕上げ面粗度向上・面粗度が必要な倣い加工に最適

  • 加工用途
    端面
  • 適合チップ形状
    T(三角形)
  • 適合チップ逃げ角
    ネガ0°(N)
  • 適合チップ切れ刃長
    16
  • 切込み角
    F:90°(オフセットあり)
  • クランプ方式
    ダブルクランプ(D)
  • シャンク高さ (mm)
    25
  • シャンク幅 (mm)
    25
  • 全長 (mm)
    150
  • シャンク材質
  • 適合チップ
    3NC-TNGA160416/3NC-TNGA160420/3NC-TNGA160424/6NC-TNGA160416/6NC-TNGA160420/6NC-TNGA160424
  • クランプセット
    SCP-1
  • シート
    TNS1604-R24
  • シート止めねじ
    BFTX0307N
  • レンチ
    TRX10/LH040/LH025
  • 推奨締付けトルク (N・m)
    5
  • シャンク断面H/B
    25

ご注意

  • ホルダ本体には、チップ、敷板用レンチは付属しておりません。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

  • 勝手

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

勝手

最小発注数量
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,127
( 10,040 )
1日目
9,127
( 10,040 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・高送り切削で仕上げ面粗度向上
・面粗度が必要な倣い加工に最適

ご注意

  • ホルダ本体には、チップ、敷板用レンチは付属しておりません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

高能率加工用インサート&専用ホルダ DTFN型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
高能率加工用インサート&専用ホルダ DTFN型
スミボロン 高能率加工専用ホルダ DDHN型
スミボロン 高能率加工専用ホルダ DDNN型
スミボロン 高能率加工専用ホルダ DCLN型(勝手:右)
スミボロン 高能率加工専用ホルダ DCLN型(勝手:左)
スミボロン 高能率加工専用ホルダ DDJN型(勝手:左)
メーカー住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル
通常価格9,1279,1279,1279,127 -9,1279,127
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
加工用途端面外径 / 倣い外径 / 倣い外径 / 端面外径 / 端面外径 / 倣い
適合チップ形状T(三角形)D(55°ひし形)D(55°ひし形)C(80°ひし形)C(80°ひし形)D(55°ひし形)
適合チップ逃げ角ネガ0°(N)ネガ0°(N)ネガ0°(N)ネガ0°(N)ネガ0°(N)ネガ0°(N)
適合チップ切れ刃長161515121215
切込み角F:90°(オフセットあり)H:107.5°(オフセットあり)N:63°(オフセットなし)L:95°(オフセットあり)L:95°(オフセットあり)J:93°(オフセットあり)

外径用旋削ホルダカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト