17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が10型番あります。
  • ドリル径(刃径)(mm)

    ~mm
  • 加工穴深さ(L/D)(mm)

    ~mm
  • 全長(L1)(mm)

    ~mm
  • 突出長(L2)(mm)

    ~mm
  • 首下長・溝長(L3)(mm)

    ~mm
  • フランジ径(肩部径)(mm)

    ~mm
  • シャンク径・MT No

    ~mm
  • シャンク長(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

SEC-プランジドリル PDL型 2D/3D用(内部給油式)

通常単価(税別)
35,52253,423
税込単価
39,07458,765
通常出荷日:1日目

【特長】・底切刃をフラット設計とすることで、平面に近い底面形状が得られ、後工程での切込み変動を抑えられ...

詳細を確認
  • 本商品はホルダのみです。チップは別売りです。
未確定:候補が10型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

SEC-プランジドリルPDL型は、中心刃付で穴あけ、重ね穴(断続)加工が可能です。
ポケットの粗加工やコーナー隅肉除去加工などで、径方向に大きな切込みをかけ、工具剛性の高いZ軸方向への切削送りをすることで、高能率で安定した粗加工を実現します。

SEC-プランジドリル PDL型 2D/3D用(内部給油式) 特長1

エア穴付き/高耐久性ボディ/底刃フラット

PDL型は中心刃付きの為、工具半径を超える半径方向切込み、ピックフィードでの加工や穴あけ加工が可能です。(ポケット加工など)

SEC-プランジドリル PDL型 2D/3D用(内部給油式) 特長2

PDL型のpfは、工具径(φDc) の70%以下としてください。

外形図

SEC-プランジドリル PDL型 2D/3D用(内部給油式) 外形図

使用方法・使用事例

使用事例

■ポケット加工
被削材:Ti合金

SEC-プランジドリル PDL型 2D/3D用(内部給油式) 使用事例1

工具:PDL400D2S40(φ40)
チップ:WDXT125012-G
材種:ACK300
切削速度:Vc=40m/min
送り量:f=0.07mm/rev(Vf=22.3mm/min)
切込み:ae(pf)=25mm

■穴あけ加工
被削材:SUS316

SEC-プランジドリル PDL型 2D/3D用(内部給油式) 使用事例2

工具:PDL200D3S25(φ20)
チップ:WDXT063006-G
材種:ACP300
切削速度:Vc=180m/min
送り量:f=0.10mm/rev(Vf=286mm/min)
切込み:ae(pf)=20mm

■コーナー 隅肉除去
被削材:SUS316

SEC-プランジドリル PDL型 2D/3D用(内部給油式) 使用事例3

工具:PDL250D2S25(φ25)
チップ:WDXT073506-G
材種:ACP300
切削速度:Vc=140m/min
送り量:f=0.10mm/rev(Vf=178mm/min)
切込み:ae(pf)=15mm

 

推奨切削条件

推奨切削条件表

■2D用

SEC-プランジドリル PDL型 2D/3D用(内部給油式) 推奨切削条件表1

■3D用

SEC-プランジドリル PDL型 2D/3D用(内部給油式) 推奨切削条件表2

適用被削材

SEC-プランジドリル PDL型 2D/3D用(内部給油式) 適用被削材

選定サポート情報

<チップブレーカ>

3種類の用途別ブレーカでさまざまな被削材、切削条件に対応

SEC-プランジドリル PDL型 2D/3D用(内部給油式) チップブレーカ

<部品>

SEC-プランジドリル PDL型 2D/3D用(内部給油式) 部品

注意・禁止事項

<チップ装着時のご注意>

SEC-プランジドリル PDL型 2D/3D用(内部給油式) 注意

チップは外周刃、中心刃のどちらにも使用できます。
外周刃として使用したチップは、中心刃として使用できません。
同様に、中心刃として使用したチップは、外周刃として使用できません。

型番リスト

表示件数

ドリル径(刃径)

(mm)

加工穴深さ(L/D)

(mm)

全長(L1)

(mm)

突出長(L2)

(mm)

首下長・溝長(L3)

(mm)

フランジ径(肩部径)

(mm)

シャンク径・MT No

適用チップ

シャンク長

(mm)

適合ネジ

適合レンチ

最小発注数量
16
32
94
50
35
28
20
WDXT052504
44
BFTX0204N
TRX06
1個
16
48
110
66
51
28
20
WDXT052504
44
BFTX0204N
TRX06
1個
20
40
114
58
43
33
25
WDXT063006
56
BFTY02206
TRD07
1個
20
60
134
78
63
33
25
WDXT063006
56
BFTY02206
TRD07
1個
25
50
127
71
53
37
25
WDXT073506
56
BFTX02506N
TRD08
1個
25
75
152
96
78
37
25
WDXT073506
56
BFTX02506N
TRD08
1個
32
64
162
92
68
54
40
WDXT094008
70
BFTX03584
TRD15
1個
32
96
194
124
100
54
40
WDXT094008
70
BFTX03584
TRD15
1個
40
80
185
115
85
54
40
WDXT125012
70
BFTX0511N
TRD20
1個
40
120
225
155
125
54
40
WDXT125012
70
BFTX0511N
TRD20
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
35,522
( 39,074 )
1日目
37,348
( 41,083 )
1日目
38,120
( 41,932 )
1日目
40,085
( 44,094 )
1日目
38,892
( 42,781 )
1日目
40,927
( 45,020 )
1日目
43,947
( 48,342 )
1日目
46,263
( 50,889 )
1日目
50,755
( 55,831 )
1日目
53,423
( 58,765 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・底切刃をフラット設計とすることで、平面に近い底面形状が得られ、後工程での切込み変動を抑えられます
・全サイズエア穴付きで、内部クーラントによる切くず排出性能が向上します
・特殊表面処理を施した高耐久性ボディで、寿命・信頼性が向上します
・SumiDrill WDX 型用インサートの採用により、鋼から非鉄金属、難削材まで幅広い被削材に対応できます
・中心刃付きの為、工具半径を超える半径方向切込み、ピックフィードでの加工や穴あけ加工が可能です(ポケット加工など)

ご注意

  • 本商品はホルダのみです。チップは別売りです。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SEC-プランジドリル PDL型 2D/3D用(内部給油式)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
SEC-プランジドリル PDL型 2D/3D用(内部給油式)
SEC-プランジミル PCT型 3D/5D用(内部給油式)
SumiDrill WDX型 5D用(内部給油式)
SEC-マルチドリル SMDH-S 1.5D用
SEC-マルチドリル SMD型(内部給油)平取りなし/フランジあり
SumiDrill GDX型 2D/3D/4D/5D/6D/7D用ホルダ(内部給油式)
メーカー住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル
通常価格35,522-24,080 -67,814 -34,342 -34,342 -58,553 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目〜2日目
油穴(オイルホール)-
コーティング・表面処理CVDコート/PVDコート/オーロラコートPVDコート/オーロラコート/CVDコートCVDコート/PVDコート/オーロラコートDEXコート-CVDコート/PVDコート
給油方式(詳細)内部給油式内部給油式内部給油式内部給油式-内部給油式
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

刃先交換式ドリル用ホルダカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト