17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

SEC-ウェーブラジアスミル WFXH 08000RS型

通常単価(税別)
32,92540,436
税込単価
36,21844,480
通常出荷日:1日目

【特長】・高送りでの粗加工と多彩なツーリングに対応する高能率・多機能カッタです。全長(L)(mm):4...

詳細を確認

ご注意

  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:10 項目の仕様が未選択です

  • 刃径 D(φ)

  • 刃数(枚)

  • 詳細タイプ

  • ボス(mm)

  • 穴径(mm)

  • 溝幅(mm)

  • ボルトD1(mm)

  • ボルトD2(mm)

  • 取付深さ(mm)

  • 溝深さ(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

刃径 D

(φ)

刃数

(枚)

詳細タイプ

ボス

(mm)

穴径

(mm)

溝幅

(mm)

ボルトD1

(mm)

ボルトD2

(mm)

取付深さ

(mm)

溝深さ

(mm)

最小発注数量
40
4
標準タイプ
33
16
8.4
14
9
18
5.6
1個
50
5
標準タイプ
41
22
10.4
18
11
20
6.3
1個
50
6
多刃タイプ
41
22
10.4
18
11
20
6.3
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
32,925
( 36,218 )
1日目
38,330
( 42,163 )
1日目
40,436
( 44,480 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・高送りでの粗加工と多彩なツーリングに対応する高能率・多機能カッタです。
全長(L)(mm):40
最大切り込み深さ(Ad)(mm):1.5

ご注意

  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SEC-ウェーブラジアスミル WFXH 08000RS型のレビュー
この商品のレビューはありません

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カッター・刃先交換式エンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト