ツール用品技術窓口

SEC-ウェーブミル WFXH 08000RS型

通常単価(税別)
47,246
税込単価
51,971
通常出荷日:1日目

【特長】・高送りでの粗加工と多彩なツーリングに対応する高能率・多機能カッタです。刃径D(φ):63全長...

詳細を確認

ご注意

  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。

型番:

WFXH08063RS
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

WFXH08063RSの仕様・寸法情報

加工用途
平面 / 溝削り / 傾斜切り込み
刃径 D(φ)
63
被削材
一般鋼、炭素鋼、合金鋼 / プレハードン鋼、調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ合金 / Ti合金、耐熱合金 / 銅合金
取付け方法
アーバー
仕上げ区分
粗・中粗加工
全長 (L)(mm)
40
刃数(枚)
6
適応チップ材種
超硬コート / 超硬コートなし / サーメット
最大切り込み深さ (Ad)(mm)
1.5
詳細タイプ
標準タイプ
ボス(mm)
50
穴径(mm)
22
溝幅(mm)
10.4
ボルトD1(mm)
18
ボルトD2(mm)
11
取付深さ(mm)
20
溝深さ(mm)
6.3
インサートサイズ(mm)
8
仕様
メトリック仕様
用途
高能率加工用
すくい角(半径方向)
-6°
すくい角(軸方向)
適応チップ
SOMT080304PZER-L/SOMT080308PZER-L/SOMT080304PZER-G/SOMT080308PZER-G/SOMT080312PZER-G/SOMT080308PZER-H/SOMT080312PZER-H/SOET080304PZER-G/SOET080308PZER-G/SOET080312PZER-G/SOET080302PZFR-S/SOET080304PZFR-S/SOET080308PZFR-S
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
WFXH08063RS
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
47,246
( 51,971 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・高送りでの粗加工と多彩なツーリングに対応する高能率・多機能カッタです。
刃径D(φ):63
全長(L)(mm):40
最大切り込み深さ(Ad)(mm):1.5

ご注意

  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SEC-ウェーブミル WFXH 08000RS型の型番WFXH08063RSのページです。 型番WFXH08063RSに関する仕様情報を記載しております。
SEC-ウェーブミル WFXH 08000RS型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
SEC-ウェーブミル WFXH 08000RS型
SEC-メタルスラッシュミル MSX08000R型
SEC-ウェーブミル WEZR 17000M型
SEC-ウェーブミル WEZR 11000M型
SEC-ウェーブミル WSE 16000E型
SEC-ウェーブラジアスミルWRCX型用 WRCX-M-Z
メーカー住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル
通常価格47,24646,26366,76290,55837,83935,732
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
加工用途平面 / 溝削り / 傾斜切り込み平面 / 溝削り側面 / 溝削り平面 / 側面 / 溝削り / 傾斜切り込み溝削り / 傾斜切り込み平面 / 溝削り
刃径 D(φ)634040323240
被削材一般鋼、炭素鋼、合金鋼 / プレハードン鋼、調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ合金 / Ti合金、耐熱合金 / 銅合金一般鋼、炭素鋼、合金鋼 / プレハードン鋼、調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄一般鋼、炭素鋼、合金鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ合金 / Ti合金、耐熱合金 / 銅合金一般鋼、炭素鋼、合金鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ合金 / Ti合金、耐熱合金 / 銅合金ステンレス鋼 / Ti合金、耐熱合金一般鋼、炭素鋼、合金鋼 / プレハードン鋼、調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ合金 / Ti合金、耐熱合金
取付け方法アーバーアーバーねじ込み式ねじ込み式柄付きタイプアーバー
仕上げ区分粗・中粗加工粗・中粗加工荒~仕上げ加工荒~仕上げ加工荒~仕上げ加工粗・中粗加工

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カッター・刃先交換式エンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト