ツール用品技術窓口

スミボロン 高能率加工専用ホルダ DDNN型

通常単価(税別)
9,127
税込単価
10,040
通常出荷日:1日目

【特長】・高送り切削で仕上げ面粗度向上・面粗度が必要な倣い加工に最適

ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。

型番:

DDNNN2525M15-R24
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

DDNNN2525M15-R24の仕様・寸法情報

加工用途
外径 / 倣い
適合チップ形状
D(55°ひし形)
適合チップ逃げ角
ネガ0°(N)
適合チップ切れ刃長
15
勝手
なし
切込み角
N:63°(オフセットなし)
クランプ方式
ダブルクランプ(D)
シャンク高さ(mm)
25
シャンク幅(mm)
25
全長(mm)
150
シャンク材質
適合チップ
○NC-DNGA1504○○
クランプセット
SCP-2
シート
DNS1504-R24
シート止めねじ
BFTX0409N
レンチ
LH040、LH025
推奨締付けトルク(N・m)
5
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
DDNNN2525M15-R24
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,127
( 10,040 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・高送り切削で仕上げ面粗度向上
・面粗度が必要な倣い加工に最適

ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スミボロン 高能率加工専用ホルダ DDNN型の型番DDNNN2525M15-R24のページです。 型番DDNNN2525M15-R24に関する仕様情報を記載しております。
スミボロン 高能率加工専用ホルダ DDNN型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スミボロン 高能率加工専用ホルダ DDNN型
スミボロン 高能率加工専用ホルダ DCLN型(勝手:右)
スミボロン 高能率加工専用ホルダ DCLN型(勝手:左)
スミボロン 高能率加工専用ホルダ DDJN型(勝手:左)
SEC-D型バイト DDNN型
スミボロン丸チップバイト PRDC型
メーカー住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル
通常価格9,1279,127 -9,1279,1277,980 -12,637
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
加工用途外径 / 倣い外径 / 端面外径 / 端面外径 / 倣い外径 / 倣い外径
適合チップ形状D(55°ひし形)C(80°ひし形)C(80°ひし形)D(55°ひし形)D(55°ひし形)R(円形)
適合チップ逃げ角ネガ0°(N)ネガ0°(N)ネガ0°(N)ネガ0°(N)ネガ0°(N)ポジ7°(C)
適合チップ切れ刃長151212151509
勝手なしなしなし

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

外径用旋削ホルダカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト