17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

つっきるくんWCFS型用ブレード

通常単価(税別)
10,29713,157
税込単価
11,32714,473
通常出荷日:1日目

住友電工ハードメタル 溝入れ用旋削ホルダ・突っ切り用旋削ホルダ(外径用) つっきるくんWCFS型用ブレ...

詳細を確認

ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • 適合刃幅(mm)

  • シャンク幅(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

適合刃幅

(mm)

シャンク幅

(mm)

最小発注数量
3
2.4
1個
4
3.4
1個
5
4.3
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,297
( 11,327 )
1日目
11,869
( 13,056 )
1日目
13,157
( 14,473 )
1日目

詳細情報

基本情報

住友電工ハードメタル 溝入れ用旋削ホルダ・突っ切り用旋削ホルダ(外径用) つっきるくんWCFS型用ブレード。

ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

つっきるくんWCFS型用ブレードのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
つっきるくんWCFS型用ブレード
突切り加工用ブレード CTH形
溝入れホルダ KGDS-S型(直角タイプ:90°, 分割型)
極小径端面溝入れ(ツインバー) STWS型(縦置きチップ用角シャンク:L型タイプ)
自動盤用 外径浅溝入れホルダ[GBFチップ用]S-KGBF型(外径用スリーブホルダ)
極小径端面溝入れ(ツインバー) S..-STW型(横置きチップ用丸シャンク)
メーカー住友電工ハードメタルタンガロイ京セラ京セラ京セラ京セラ
通常価格10,297-14,020 -16,768 -9,944 -19,688 -18,289 -
通常出荷日1日目在庫品1日目〜2日目2日目2日目2日目〜
加工用途突っ切り溝入れ / 突っ切り溝入れ溝入れ / 端面溝入れ溝入れ溝入れ / 端面溝入れ
最大溝深さ(mm)26.5-1030.6~33
勝手なしなし-
ホルダ角度(°)00909000
タイプモジュラー型(ブレード)モジュラー型(ブレード)モジュラー型(ブレード)一体型一体型一体型
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

溝入れ用旋削ホルダ・突っ切り用旋削ホルダ(外径用)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト