17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

SEC-ボーリングバイト S-SVZC型

通常単価(税別)
12,56613,619
税込単価
13,82314,981
通常出荷日:1日目

【仕様】・加工用途:内径/通し穴/倣い・適合チップ形状:V(35°ひし形)・適合チップ逃げ角:ポジ7°...

詳細を確認

ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • 適合チップ切れ刃長

  • 勝手

  • 最小加工径(mm)

  • シャンク径(mm)

  • 全長(mm)

  • シャンク高さ(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

適合チップ切れ刃長

勝手

最小加工径

(mm)

シャンク径

(mm)

全長

(mm)

シャンク高さ

(mm)

適合チップ

クランプねじ

レンチ

推奨締付けトルク

(N・m)

最小発注数量
08
16
12
150
11
VC□□0802
BFTX0204N
TRX06
0.5
1個
08
16
12
150
11
VC□□0802
BFTX0204N
TRX06
0.5
1個
11
20
16
180
15
VC□□1103
BFTX02508NV
TRX08
1.5
1個
11
20
16
180
15
VC□□1103
BFTX02508NV
TRX08
1.5
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,566
( 13,823 )
1日目
12,566
( 13,823 )
1日目
13,619
( 14,981 )
1日目
13,619
( 14,981 )
1日目

詳細情報

基本情報

【仕様】

・加工用途:内径/通し穴/倣い

・適合チップ形状:V(35°ひし形)

・適合チップ逃げ角:ポジ7°(C)

・クランプ方式:スクリューオン(S)

ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SEC-ボーリングバイト S-SVZC型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
SEC-ボーリングバイト S-SVZC型
SEC-ボーリングバイト S-SDUC型
SEC-ボーリングバイト S-SDQC型
SEC-ボーリングバイト S-PCLN型
SEC-ボーリングバイト S-SVUC型
SEC-ボーリングバイト S-PDUN型
メーカー住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル
通常価格12,566-10,940 -10,940 -24,360 -10,940 -21,236 -
通常出荷日1日目1日目〜1日目〜1日目〜1日目〜1日目〜
加工用途内径・通し穴 / 倣い内径・通し穴 / 倣い内径・通し穴 / 倣い内径・通し穴 / 端面・止まり穴内径・通し穴 / 倣い内径・通し穴 / 倣い
適合チップ形状V(35°ひし形)D(55°ひし形)D(55°ひし形)C(80°ひし形)V(35°ひし形)D(55°ひし形)
適合チップ逃げ角ポジ7°(C)ポジ7°(C)ポジ7°(C)ネガ0°(N)ポジ7°(C)ネガ0°(N)
切込み角ISO規格外U:93°(オフセットあり)ISO規格外L:95°(オフセットあり)U:93°(オフセットあり)U:93°(オフセットあり)
クランプ方式スクリューオン(S)スクリューオン(S)スクリューオン(S)ピンロック(P)スクリューオン(S)ピンロック(P)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

内径用旋削ホルダ・ボーリングバーカテゴリの売れ筋ランキング