17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

SEC-ボーリングバイト S-DTFN型

通常単価(税別)
29,97751,597
税込単価
32,97556,757
通常出荷日:1日目

【仕様】・加工用途:端面/止まり穴・適合チップ形状:T(三角形)・適合チップ逃げ角:ネガ0°(N)・ク...

詳細を確認

ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。
  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。
未確定 6 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • 勝手

  • 最小加工径(mm)

  • シャンク径(mm)

  • 全長(mm)

  • シャンク高さ(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

勝手

最小加工径

(mm)

シャンク径

(mm)

全長

(mm)

シャンク高さ

(mm)

最小発注数量
40
32
250
30
1個
40
32
250
30
1個
50
40
300
37
1個
50
40
300
37
1個
63
50
350
47
1個
63
50
350
47
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
29,977
( 32,975 )
1日目
29,977
( 32,975 )
1日目
39,173
( 43,090 )
1日目
39,173
( 43,090 )
1日目
51,597
( 56,757 )
1日目
51,597
( 56,757 )
1日目

詳細情報

基本情報

【仕様】

・加工用途:端面/止まり穴

・適合チップ形状:T(三角形)

・適合チップ逃げ角:ネガ0°(N)

・クランプ方式:ダブルクランプ(D)

ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。
  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SEC-ボーリングバイト S-DTFN型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
SEC-ボーリングバイト S-DTFN型
SEC-ボーリングバイト D-DTFN型
SEC-ボーリングバイト S-DDUN型
SEC-ボーリングバイト S-SSKP型
SEC-ボーリングバイト S-STUB型
SEC-ボーリングバイト S-CSKP型
メーカー住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル
通常価格29,977-62,970 -29,977 -10,361 -9,91212,847 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目〜3日目1日目
加工用途端面・止まり穴端面・止まり穴内径・通し穴 / 倣い内径・通し穴 / 端面・止まり穴内径・通し穴 / 端面・止まり穴内径・通し穴 / 端面・止まり穴
適合チップ形状T(三角形)T(三角形)D(55°ひし形)S(四角形)T(三角形)S(四角形)
適合チップ逃げ角ネガ0°(N)ネガ0°(N)ネガ0°(N)ポジ11°(P)ポジ5°(B)ポジ11°(P)
適合チップ切れ刃長161615090609
切込み角F:90°(オフセットあり)F:90°(オフセットあり)U:93°(オフセットあり)K:75°(オフセットあり)U:93°(オフセットあり)K:75°(オフセットあり)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

内径用旋削ホルダ・ボーリングバーカテゴリの売れ筋ランキング