17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

分光光度計

通常単価(税別)
276,455
税込単価
304,101
通常出荷日:12日目

アダプターを使用せずに角型・丸型キュベットが使用可能です。少ない検体量(1.0mL)で測定が可能です。...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    分光光度計
  • サイズ
    265×265×165mm
  • 電源 (V)
    AC100~240(50/60Hz)
  • 測定範囲
    吸光度:-0.200~3.000ABS、透過率:0.00~200.0%T、濃度:0.000~2000C
  • メーカー型番
    11017
  • 波長範囲(nm)
    340~1000
  • 光源
    ハロゲンランプ
  • 迷光
    0.5%T以下
  • 波長幅(全波長で)
    8nm
  • メーカー名
    アペレ

型番:

2-4451-32
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

2-4451-32の仕様・寸法情報

商品タイプ
分光光度計
サイズ
265×265×165mm
電源(V)
AC100~240(50/60Hz)
測定範囲
吸光度:-0.200~3.000ABS、透過率:0.00~200.0%T、濃度:0.000~2000C
メーカー型番
11017
波長範囲(nm)
340~1000
光源
ハロゲンランプ
迷光
0.5%T以下
波長幅(全波長で)
8nm
メーカー名
アペレ

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 12日以内

型番リスト

表示件数
型番
2-4451-32
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
276,455
( 304,101 )
12日目

詳細情報

基本情報

アダプターを使用せずに角型・丸型キュベットが使用可能です。
少ない検体量(1.0mL)で測定が可能です。
モーター制御による波長選択ができます。
USB接続でPCからの操作によりデータ出力可能です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

分光光度計 の型番2-4451-32のページです。 型番2-4451-32に関する仕様情報を記載しております。
分光光度計 のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
分光光度計
分光光度計 SP-300
分光光度計用オプション ガラスセル(角)
カウンティングバイアル(本体材質 PE)
コロニーカウンターライト台
溶質測定用ホールズ
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格276,455196,5864,91046,896 -36,92544,590
通常出荷日12日目1日目1日目1日目〜1日目15日目
商品タイプ分光光度計分光光度計セル用オプション分光光度計用セル・バイアルコロニー操作器具その他
サイズ265×265×165mm330X270X130mm--200X220X50mm76.5X25.5mm
電源(V)AC100~240(50/60Hz)AC85~260 50/60Hz--AC100 50/60Hz-
測定範囲吸光度:-0.200~3.000ABS、透過率:0.00~200.0%T、濃度:0.000~2000C吸光度/0.0~1.999Abs、透過率/0.0~100%T、濃度/0.0~1999Conc.----
メーカー型番11017SP-300ガラスセル(角)-R2D2STJ-0154

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

分析・検査関連製品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト