17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

バーサフロー(TM)電動ファン付き呼吸用保護具 隔離式ルーズフィット形(大風量形)

通常単価(税別)
429,687437,937
税込単価
472,656481,731
通常出荷日:19日目~26日目

【特長】・特別危険箇所でも使用可能な本質防爆構造です。防水・防塵:IP54公称稼働時間:4時間(バッテ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    マスク本体
  • 商品用途
    送気
  • 粒子捕集効率
    99.97%以上(PL3)
  • 漏れ率
    0.1%以下(S級)
  • 風量
    138L/分以上
  • 防水・防塵
    IP54
  • 公称稼働時間
    4時間(バッテリー使用・フル充電時)
  • メーカー名
    スリーエム

ご注意

  • 4-2832-01の詳細はこちらから、ご確認下さい。
    4-2832-02の詳細はこちらから、ご確認下さい。
    4-2832-03の詳細はこちらから、ご確認下さい。
    4-2832-04の詳細はこちらから、ご確認下さい。
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • 仕様

  • メーカー型番

  • フードタイプ

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内
    • 26日以内

型番リスト

表示件数

仕様

メーカー型番

フードタイプ

最小発注数量
ポリアミド・ポリウレタン(なし)
JH200167759
隔離式ルーズフィット形(フェイスシールド、大風量形)
1個
ポリアミド・ポリウレタン(あり)
JH200167767
隔離式ルーズフィット形(フェイスシールド、大風量形)
1個
ネック部が二重構造(なし)
JH200167775
隔離式ルーズフィット形(フード、大風量形)
1個
ネック部が二重構造(あり)
JH200167783
隔離式ルーズフィット形(フード、大風量形)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
429,687
( 472,656 )
19日目
430,607
( 473,668 )
19日目
431,526
( 474,679 )
19日目
437,937
( 481,731 )
26日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・特別危険箇所でも使用可能な本質防爆構造です。
防水・防塵:IP54
公称稼働時間:4時間(バッテリー使用・フル充電時)

ご注意

  • 4-2832-01の詳細はこちらから、ご確認下さい。
    4-2832-02の詳細はこちらから、ご確認下さい。
    4-2832-03の詳細はこちらから、ご確認下さい。
    4-2832-04の詳細はこちらから、ご確認下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

バーサフロー(TM)電動ファン付き呼吸用保護具 隔離式ルーズフィット形(大風量形) のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
バーサフロー(TM)電動ファン付き呼吸用保護具 隔離式ルーズフィット形(大風量形)
電動ファン付き呼吸用保護具
電動ファン付呼吸用保護具(直結式)
電動ファン付呼吸用保護具
電動ファン付呼吸保護具
バーサフロー 電動ファン付呼吸用保護具 TR-800シリーズ 交換用風量計
メーカーアズワン山本光学重松製作所アズワンアズワンスリーエムジャパン
通常価格429,687-93,984 -54,6243,970 -2,4005,706
通常出荷日19日目〜5日目〜1日目1日目〜8日目19日目
商品タイプマスク本体マスク本体マスク本体-取替用パーツ-
商品用途送気電動ファン付防じん----
粒子捕集効率99.97%以上(PL3)-----
漏れ率0.1%以下(S級)-----
風量138L/分以上-----

電動ファン付防じんマスクカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト