ツール用品技術窓口
【特長】・耐熱合金、チタン合金、コバルトクロム合金に最適・平行切刃・低切込みから中切込みまで幅広い領域...
詳細を確認

PVDコーテッド材種 MP9005/MP9015/MP9025

MP9005/MP9015/MP9025
従来(Al,Ti)Nに比べ飛躍的にAl含有量をアップ
Al含有量をアップした“アルミリッチテクノロジー”により、被膜硬度向上および高硬度相安定化が図られ、
耐熱合金、析出硬化系ステンレス鋼旋削加工時の耐摩耗性、耐クレータ性、耐溶着性を大幅に改善しました。

| ISO使用分類記号 | 材種 | 材種コンセプト | 用途 |
|---|---|---|---|
| S01 | MP9005 | 耐摩耗性重視のハイグレード材種 | 耐熱合金 仕上げ~中切削 |
| S10 | MP9015 | 汎用性に優れる第一推奨材種 | 耐熱合金 中~荒切削 |
| S30 | MP9025 | 刃先安定性重視のローグレード材種 | 耐熱合金 断続・軽~荒切削 |
LS 難削材の軽切削用第一推奨ブレーカ


精密級ポジティブインサート

vc = 切削速度、ap = 切込み量、f = 1回転当たりの送り量
適用範囲

| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
1,353円 ( 1,488円 ) | 4日目 |
1,353円 ( 1,488円 ) | 4日目 |
1,300円 ( 1,430円 ) | 4日目 |
1,451円 ( 1,596円 ) | 4日目 |
1,353円 ( 1,488円 ) | 4日目 |
1,353円 ( 1,488円 ) | 3日目 |
1,300円 ( 1,430円 ) | 4日目 |
1,451円 ( 1,596円 ) | 4日目 |
1,353円 ( 1,488円 ) | 3日目 |
1,353円 ( 1,488円 ) | 4日目 |
1,300円 ( 1,430円 ) | 4日目 |
1,451円 ( 1,596円 ) | 4日目 |
1,136円 ( 1,250円 ) | 4日目 |
1,136円 ( 1,250円 ) | 4日目 |
1,091円 ( 1,200円 ) | 4日目 |
1,219円 ( 1,341円 ) | 4日目 |
1,136円 ( 1,250円 ) | 4日目 |
1,136円 ( 1,250円 ) | 4日目 |
1,091円 ( 1,200円 ) | 3日目 |
1,219円 ( 1,341円 ) | 4日目 |
1,219円 ( 1,341円 ) | 4日目 |
1,219円 ( 1,341円 ) | 4日目 |
【特長】
・耐熱合金、チタン合金、コバルトクロム合金に最適
・平行切刃
・低切込みから中切込みまで幅広い領域で安定した切りくず処理を実現
【材種特長】
・「MP9025」は刃先安定性重視のローグレード材種。軽切削領域から荒切削領域までの断続切削加工用
・「VP30RT」は耐欠損性に優れ、ステンレス鋼の加工や一般鋼の強断続切削に最適です
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ミスミ・TNGG-C・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ
4.8通常価格(税別):5,470円

タンガロイ
タンガロイ・CPMT-PS・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ
0通常価格(税別):550円~

ミスミ
ミスミ・TNMG-MG・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ
4.8通常価格(税別):390円

京セラ
CCGT-MF・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ
4通常価格(税別):1,010円~

ミスミ
ミスミ・TNMG-FD・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ
0通常価格(税別):390円

タンガロイ
タンガロイ・DNMG-TM・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ
0通常価格(税別):731円~

タンガロイ
タンガロイ・TPMT-PS・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ
0通常価格(税別):560円~

京セラ
VBGT-Y・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ
0通常価格(税別):880円~

住友電工ハードメタル
住友電工ハードメタル・RCMT-RE・円形・ポジ・穴有・旋削チップ
0通常価格(税別):554円~