17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が9型番あります。

三菱マテリアル・CBN・BM-DNGM・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

通常単価(税別)
5,993
税込単価
6,592
通常出荷日:2日目

【特長】・切りくず処理にすぐれたブレーカ形状・長寿命コーテッドCBN材種との融合【材種特長】・「BC8...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が9型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

 

 

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

BC8220  汎用加工に

幅広い加工条件で圧倒的な寿命を実現
連続切削加工から強断続切削加工まで、幅広い切削加工領域に適しています。新CBN基材と新コーティングにより、優れた耐クレータ摩耗性と耐欠損性を両立し、工具寿命の延長を実現します。

三菱マテリアル・CBN・BM-DNGM・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ BC8220  汎用加工に
三菱マテリアル・CBN・BM-DNGM・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ 製品の基本仕様・特長-1

BC8220

耐摩耗性に優れるTiAlN系コーティングをベースに、微細かつ超多積層構造にすることで、チッピングの要因ともなるコーティングへのクラック進展を抑制します。
これにより、幅広い切削領域で安定した加工を実現します。

三菱マテリアル・CBN・BM-DNGM・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ BC8220

“超微粒・耐熱バインダー技術”

BC8200シリーズの基材には、新開発の"超微粒・耐熱バインダー"を採用しました。耐クレータ摩耗性と耐チッピング性・耐欠損性を高次元で両立することで、工具寿命を大きく向上させました。

性能・試験情報

“超微粒バインダー”で突発欠損を防止

CBN基材に“超微粒バインダー”と微粒cBNを分散することで、クラックの進展を抑制し、切削時の突発欠損の発生を防止します。

三菱マテリアル・CBN・BM-DNGM・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ “超微粒バインダー”で突発欠損を防止

“耐熱バインダー”でクレータ摩耗進行を抑制

バインダーの耐熱性を高めることで、バインダー成分の変質による耐摩耗性の低下を防ぎ、クレータ摩耗に起因するチッピングや欠損を抑制します。

従来品
BC8200シリーズ
三菱マテリアル・CBN・BM-DNGM・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ “耐熱バインダー”でクレータ摩耗進行を抑制-1

切削熱により変質したバインダー成分は耐摩耗性を低下させる。

三菱マテリアル・CBN・BM-DNGM・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ “耐熱バインダー”でクレータ摩耗進行を抑制-2

切削熱によりバインダー成分の変質を抑制する。

クレータ摩耗の進行状況

三菱マテリアル・CBN・BM-DNGM・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ クレータ摩耗の進行状況

外形図

推奨切削条件

推奨切削条件表

三菱マテリアル・CBN・BM-DNGM・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ 推奨切削条件表

選定サポート情報

ブレーカ

高切込み加工において良好な切りくず処理性を実現する、BRブレーカを追加しました。
さまざまな切込み条件に合わせたブレーカをラインアップしています。

三菱マテリアル・CBN・BM-DNGM・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ ブレーカ

ホーニング

高速・高送り用として、耐欠損性を高めたVAホーニングを追加しました。
その他、さまざまな加工形態に対応できるホーニングをラインナップしています。

三菱マテリアル・CBN・BM-DNGM・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ ホーニング
 連続加工汎用加工汎用(耐欠損重視)断続加工
一般条件一般条件高負荷条件
(高切込み・高送り)
高能率条件
(高速・高送り)
一般条件高負荷条件
(高切込み・高送り)
BC8210FSGSGH TS 
BC8220 GAGHVATATH

型番リスト

表示件数

コーナーR(ノーズR)

(mm)

厚さ

材種記号

最小発注数量
0.4
04(4.76)
BC8120
1個
0.4
04(4.76)
BC8220
1個
0.8
04(4.76)
BC8120
1個
0.8
04(4.76)
BC8220
1個
1.2
04(4.76)
BC8120
1個
1.2
04(4.76)
BC8220
1個
0.4
06(6.35)
BC8120
1個
0.8
06(6.35)
BC8120
1個
1.2
06(6.35)
BC8120
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,993
( 6,592 )
2日目
5,993
( 6,592 )
2日目
5,993
( 6,592 )
2日目
5,993
( 6,592 )
2日目
5,993
( 6,592 )
2日目
5,993
( 6,592 )
2日目
5,993
( 6,592 )
2日目
5,993
( 6,592 )
2日目
5,993
( 6,592 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・切りくず処理にすぐれたブレーカ形状
・長寿命コーテッドCBN材種との融合
【材種特長】
・「BC8220」は新たに開発した新特殊セラミックスPVDコーティングを採用。CBN焼結体との付着強度を向上させると共に、超多積層コーティングにより耐摩耗性と耐チッピング性を高いレベルで両立。高速切削から断続度の大きい加工まで幅広く使用可能

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

三菱マテリアル・CBN・BM-DNGM・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
三菱マテリアル・CBN・BM-DNGM・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ
三菱マテリアル・BM-DCGT・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ
三菱マテリアル・CBN・BL-DNGM・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ
三菱マテリアル・BM-CCGT・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ
三菱マテリアル・CBN・BF-DNGM・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ
タンガロイ・CBN・2QP-DNGM-HS・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ
メーカー三菱マテリアル三菱マテリアル三菱マテリアル三菱マテリアル三菱マテリアルタンガロイ
通常価格5,9936,104 -6,9956,104 -5,993 -6,480
通常出荷日2日目2日目2日目2日目2日目1日目
形状D(55°ひし形)D(55°ひし形)D(55°ひし形)C(80°ひし形)D(55°ひし形)D(55°ひし形)
被削材H(高硬度材)H(高硬度材)H(高硬度材)H(高硬度材)H(高硬度材)H(高硬度材)
用途仕上げ切削仕上げ切削仕上げ~中切削仕上げ切削-仕上げ切削
材種(母材)CBNCBNCBNCBNCBNCBN
逃げ角ネガ0°(N)ポジ7°(C)ネガ0°(N)ポジ7°(C)ネガ0°(N)ネガ0°(N)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング