17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

小型放射温度計 62MAX+

通常単価(税別)
14,316
税込単価
15,748
通常出荷日:1日目

【特長】・IP54等級の防塵/防水性・3m落下試験・高温、低温アラーム機能・バックライト機能・デュアル...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    放射温度計
  • 測定温度範囲 (℃)
    -30~650
  • 防滴・防水機能
    防滴
  • 確度
    0℃以上:±1.0%または±1.0℃いずれか大きい方、-10℃~0℃:±2.0℃、-10℃以下:±3.0℃
  • 寸法 (mm)
    175×85×70
  • D:S比
    12:1
  • 放射率補正
    0.10~1.00(0.01ステップ)
  • 付属品
    単3電池×1、フック

型番:

62MAX+
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

62MAX+の仕様・寸法情報

商品タイプ
放射温度計
測定温度範囲(℃)
-30~650
防滴・防水機能
防滴
確度
0℃以上:±1.0%または±1.0℃いずれか大きい方、-10℃~0℃:±2.0℃、-10℃以下:±3.0℃
寸法(mm)
175×85×70
D:S比
12:1
放射率補正
0.10~1.00(0.01ステップ)
付属品
単3電池×1、フック

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
62MAX+
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,316
( 15,748 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・IP54等級の防塵/防水性
・3m落下試験
・高温、低温アラーム機能
・バックライト機能
・デュアルレーザー機能

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

小型放射温度計 62MAX+の型番62MAX+のページです。 型番62MAX+に関する仕様情報を記載しております。
小型放射温度計 62MAX+のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
小型放射温度計 62MAX+
ポケットサイズの小型温度計 59MAX+
放射温度計 FT3701
小型記録温湿度計
赤外線放射温度計
防水型放射温度計
メーカーFLUKEFLUKE日置電機ケニスエー・アンド・デイ佐藤計量器製作所
通常価格14,3168,42731,03449,55110,28913,700
通常出荷日1日目1日目6日目4日目1日目4日目
商品タイプ放射温度計放射温度計放射温度計温湿度記録計放射温度計放射温度計
測定温度範囲(℃)-30~650-30~500-60.0~760.0-15~40(最小目盛2)-60~500-60~550
防滴・防水機能防滴なしなしなしなし防水
確度0℃以上:±1.0%または±1.0℃いずれか大きい方、-10℃~0℃:±2.0℃、-10℃以下:±3.0℃0℃以下:±1.5%または±1.5℃いずれか大きい方、-10℃~0℃:±2.0℃、-10℃以下:±3.0℃----
寸法(mm)175×85×70156×80×50----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト