17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ポケットサイズの小型温度計 59MAX+

通常単価(税別)
8,427
税込単価
9,270
通常出荷日:1日目

【特長】・低バッテリー時にバッテリー・マークがディスプレイに表示・空調機器・配管回り・モータ・分電盤な...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    放射温度計
  • 測定温度範囲 (℃)
    -30~500
  • 防滴・防水機能
    なし
  • 確度
    0℃以下:±1.5%または±1.5℃いずれか大きい方、-10℃~0℃:±2.0℃、-10℃以下:±3.0℃
  • 寸法 (mm)
    156×80×50
  • D:S比
    10:1
  • 放射率補正
    0.10~1.00
  • 付属品
    単3電池×1

型番:

59MAX+
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

59MAX+の仕様・寸法情報

商品タイプ
放射温度計
測定温度範囲(℃)
-30~500
防滴・防水機能
なし
確度
0℃以下:±1.5%または±1.5℃いずれか大きい方、-10℃~0℃:±2.0℃、-10℃以下:±3.0℃
寸法(mm)
156×80×50
D:S比
10:1
放射率補正
0.10~1.00
付属品
単3電池×1

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
59MAX+
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,427
( 9,270 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・低バッテリー時にバッテリー・マークがディスプレイに表示
・空調機器・配管回り・モータ・分電盤などに最適
・バックライト機能

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ポケットサイズの小型温度計 59MAX+の型番59MAX+のページです。 型番59MAX+に関する仕様情報を記載しております。
ポケットサイズの小型温度計 59MAX+のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ポケットサイズの小型温度計 59MAX+
小型放射温度計 62MAX+
小型記録温湿度計
小型防水データロガー TR-55I-PT
小型防水データロガー TR-55I-TC
小型組込デジタル温度計(リチウム電池) SN-1500
メーカーFLUKEFLUKEケニスT&DT&D熱研
通常価格8,42714,31649,55123,51324,4245,000 -
通常出荷日1日目1日目4日目7日目7日目6日目
商品タイプ放射温度計放射温度計温湿度記録計温湿度記録計(ロガー)温湿度記録計(ロガー)温度計(外部センサータイプ)
測定温度範囲(℃)-30~500-30~650-15~40(最小目盛2)-199~600-199~1700-40~+40
防滴・防水機能なし防滴なし防滴防滴防水
確度0℃以下:±1.5%または±1.5℃いずれか大きい方、-10℃~0℃:±2.0℃、-10℃以下:±3.0℃0℃以上:±1.0%または±1.0℃いずれか大きい方、-10℃~0℃:±2.0℃、-10℃以下:±3.0℃----
寸法(mm)156×80×50175×85×70----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト