17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

リチウムイオン電池(10.8V)

通常単価(税別)
13,116
税込単価
14,428
通常出荷日:4日目

HiKOKI充電器・電動アクセサリ リチウムイオン電池(10.8V)。

  • 製品種類
    リチウムイオン電池
  • 電圧 (V)
    10.8

型番:

BSL1240M
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

BSL1240Mの仕様・寸法情報

容量(Ah)
4
製品種類
リチウムイオン電池
電圧(V)
10.8
コード№
0037-4364

絞り込み条件

  • 容量(Ah)

  • コード№

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
BSL1240M

容量

(Ah)

コード№

最小発注数量
4
0037-4364
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,116
( 14,428 )
4日目

詳細情報

基本情報

HiKOKI充電器・電動アクセサリ リチウムイオン電池(10.8V)。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

リチウムイオン電池(10.8V)の型番BSL1240Mのページです。 型番BSL1240Mに関する仕様情報を記載しております。
リチウムイオン電池(10.8V)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
リチウムイオン電池(10.8V)
マルチボルトバッテリーシリーズ
急速充電器 UC18YSL3
急速充電器 UC18YDL2
リチウムイオン電池(18V)
急速充電器(10.8V)
メーカーHiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)
通常価格13,11620,085 -16,72617,57517,3027,900
通常出荷日4日目1日目1日目1日目2日目4日目
製品種類リチウムイオン電池マルチボルトバッテリー(冷却対応)急速充電器急速充電器リチウムイオン電池10.8V専用急速充電器
電圧(V)10.818/3614.4~1814.4~18--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

充電器・電動アクセサリカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト