17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

36V/18Vバッテリ BSL36B18

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

36V/18Vバッテリ

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

BSL36B18

2023年09月に販売終了となりました。

推奨代替品はBSL36B18Xです。仕様の違いをご確認ください。

【特長】
・コードレスの機敏性にパワフルさを兼ね備えた、36Vマルチボルトシリーズ!
・高出力1,440W
・小形・軽量で、AC100V並みのパワー
・36V⇔18Vの自動切替で、現行の18V製品にも使用可能
・電圧・容量:36V・4.0Ah/18V・8.0Ah(電池装着で自動切替)
・充電時間:約25分(充電器UC18YDL使用時)
・充放電回数:約1,500回(条件により異なる)
・電池残量表示(4段階)搭載
・冷却対応
・蓄電池寸法(全長×高さ×幅):134×75×83mm
・マルチボルト蓄電池

ご注意

  • 蓄電池BSL36B18は、形状上ご使用いただけない製品があります。詳しくは取扱説明書をご参照ください。
  • 従来の36V 製品(BSL3620、BSL3626、BSL3660対応製品)にはご使用になれません。
    【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。
  • 使用可能なHiKOKIコードレス製品:【18V製品】使用可、【36V製品】マルチボルト蓄電池対応製品。(形状上ご使用いただけない製品があります。詳しくは取扱説明書をご参照ください。)

指定中の仕様・寸法情報

容量(Ah)
4
製品種類
リチウムイオン電池
電圧(V)
36
コード№
0037-2119

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト