17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

AC/DCアダプタ

通常単価(税別)
36,548
税込単価
40,203
通常出荷日:1日目

【特長】・マルチボルト製品が連続使用可能(過酷な作業を連続的に行うと、温度保護で停止する場合があります...

詳細を確認

ご注意

  • ブレーキの効きが悪くなりますので、コードレスディスクグラインダ (G3610DA、G3610DB、G3613DA、G3613DB)にはご使用しないでください。(2018年10月現在)

型番:

ET36A
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

ET36Aの仕様・寸法情報

種類
電動アクセサリ
製品種類
AC/DCアダプタ

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
ET36A
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
36,548
( 40,203 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・マルチボルト製品が連続使用可能(過酷な作業を連続的に行うと、温度保護で停止する場合があります。)
・入力電源:AC100V 50/60Hz
・出力電圧:直流36V
・消費電力:1,050VA
・ACコード/DCコード:2心/3心
・外形寸法(縦×横×高さ):アダプタ:83×134×75mm
・外形寸法(縦×横×高さ):ボックス:100×185×78mm
・マルチボルト蓄電池対応の36V製品がAC100Vで使用可能
【用途】
・マルチボルトタイプ蓄電池対応36V製品用の直流電源

ご注意

  • ブレーキの効きが悪くなりますので、コードレスディスクグラインダ (G3610DA、G3610DB、G3613DA、G3613DB)にはご使用しないでください。(2018年10月現在)

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

AC/DCアダプタの型番ET36Aのページです。 型番ET36Aに関する仕様情報を記載しております。
AC/DCアダプタのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
AC/DCアダプタ
リチウムイオン電池 BCL715
マルチボルトバッテリーシリーズ
急速充電器 UC18YDL2
電池アダプタ
USB用アダプタ
メーカーHiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)Panasonicマキタ
通常価格36,5486,14620,085 -17,5758,4173,809 -
通常出荷日1日目在庫品1日目1日目1日目在庫品1日目3日目
種類電動アクセサリ電動アクセサリ電動アクセサリ充電器電動アクセサリ電動アクセサリ
製品種類AC/DCアダプタ蓄電池マルチボルトバッテリー(冷却対応)急速充電器--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

充電器・電動アクセサリカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト