17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

急速充電器(10.8V)

通常単価(税別)
7,273
税込単価
8,000
通常出荷日:4日目

10.8Vスライド式リチウムイオン電池用充電器。【特長】・対応電池型式:BSL1215、BSL1240...

詳細を確認
  • 製品種類
    10.8V専用急速充電器
  • 充電時間
    約60分(BSL1240M)/約22分(BSL1215)

型番:

UC12SL
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

UC12SLの仕様・寸法情報

製品種類
10.8V専用急速充電器
充電時間
約60分(BSL1240M)/約22分(BSL1215)

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
UC12SL
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,273
( 8,000 )
4日目

詳細情報

基本情報

10.8Vスライド式リチウムイオン電池用充電器。
【特長】
・対応電池型式:BSL1215、BSL1240M
・充電時間:BSL1215…約22分 BSL1240M…約60分

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

急速充電器(10.8V)の型番UC12SLのページです。 型番UC12SLに関する仕様情報を記載しております。
急速充電器(10.8V)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
急速充電器(10.8V)
急速充電器 UC18YDL2
リチウムイオン電池(10.8V)
急速充電器 UC18YSL3
リチウムイオン電池(18V)
AC/DCアダプタ
メーカーHiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)
通常価格7,27317,57513,11616,72617,30236,548
通常出荷日4日目1日目4日目1日目2日目1日目
製品種類10.8V専用急速充電器急速充電器リチウムイオン電池急速充電器リチウムイオン電池AC/DCアダプタ
充電時間約60分(BSL1240M)/約22分(BSL1215)-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

充電器・電動アクセサリカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト