ツール用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
ミスミ パーツクリーナー MPCL840【12~30個入り】 |
|
ミスミ ゲージ鋼ピンゲージ サブゼロ処理済み |
|
ミスミ ブロックゲージ 単品(1級相当品) |
|
新潟精機(SK) 鋼ピンゲージ 単品 AAシリーズ 0.01mmとび |





| 型番 | 対応製品 | JANコード | 商品タイプ | その他 | 先端仕様 |
|---|---|---|---|---|---|
| H-272 | H-270/H-270-230 | 4962772032725 | はんだこて用コテ先 | オプション | 0.2mm |
| H-273 | H-270/H-270-230 | 4962772032732 | はんだこて用コテ先 | オプション | 0.5mm |
| H-274 | H-270/H-270-230 | 4962772032749 | はんだこて用コテ先 | オプション | 2mm |
| H-275 | H-270/H-270-230 | 4962772032756 | はんだこて用コテ先 | オプション | 3mm |
【特長】
はんだこての交換こて先です。
こて先端幅のバリエーションが豊富なため用途に応じてお選びいただけます。
【用途】
交換品としてお使いいただけます。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

白光
T12シリーズこて先
4.5通常価格(税別):1,500円~

白光
T18シリーズこて先
0通常価格(税別):700円~

白光
T33シリーズこて先
5通常価格(税別):3,241円~

白光
T20シリーズこて先
5通常価格(税別):3,246円~

ホーザン
温調式はんだこて(鉛フリーはんだ対応) 交換パーツ
4.5通常価格(税別):320円~

goot(太洋電機産業)
温調はんだこて交換コテ先
4.3通常価格(税別):731円~

ホーザン
温調式ハンダゴテ HS-51交換部品
0通常価格(税別):1,774円~

goot(太洋電機産業)
グット 替こて先3C型PX6・7/RX7/CXR用
0通常価格(税別):731円

goot(太洋電機産業)
グット 替こて先3K型PX6・7/RX7/CXR用
0通常価格(税別):1,128円