17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

京セラ・DCGT-J(ホーニングあり)・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

通常単価(税別)
1,1051,775
税込単価
1,2161,953
通常出荷日:2日目

京セラ・DCGT-J(ホーニングあり)・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ。

ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。
未確定 9 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • 被削材

  • コーナーR(ノーズR)(mm)

  • 材種(母材)

  • 勝手

  • 材種記号

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数

被削材

コーナーR(ノーズR)

(mm)

材種(母材)

勝手

材種記号

最小発注数量
P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
0.05
超硬
PR1725
10個
P(鋼)[○]
0.1
サーメット
PV730
10個
P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
0.1
超硬
PR1725
10個
P(鋼)[○]
0.2
サーメット
PV730
10個
P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
0.2
超硬
PR1725
10個
P(鋼)[○]
0.4
サーメット
PV730
10個
P(鋼)[○]
0.4
サーメット
PV730
10個
P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
0.4
超硬
PR1725
10個
P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
0.4
超硬
PR1725
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,755
( 1,931 )
2日目
1,105
( 1,216 )
2日目
1,755
( 1,931 )
2日目
1,105
( 1,216 )
2日目
1,775
( 1,953 )
2日目
1,105
( 1,216 )
2日目
1,105
( 1,216 )
2日目
1,755
( 1,931 )
2日目
1,755
( 1,931 )
2日目

詳細情報

基本情報

京セラ・DCGT-J(ホーニングあり)・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ。

ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

京セラ・DCGT-J(ホーニングあり)・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
京セラ・DCGT-J(ホーニングあり)・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ
タンガロイ・TCGT-J10(ホーニング)・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ
タンガロイ・DCGT・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ
京セラ・DCGT-AH・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ
VPET-J・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ
タンガロイ・DCGT-JS・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ
メーカー京セラタンガロイタンガロイ京セラ京セラタンガロイ
通常価格1,105-1,2961,306 -1,646 -1,307 -1,481 -
通常出荷日2日目1日目1日目2日目2日目〜1日目〜
形状D(55°ひし形)T(三角形)D(55°ひし形)D(55°ひし形)V(35°ひし形)D(55°ひし形)
用途仕上げ~中切削仕上げ切削仕上げ~中切削仕上げ~中切削仕上げ~中切削仕上げ切削
逃げ角ポジ7°(C)ポジ7°(C)ポジ7°(C)ポジ7°(C)ポジ11°(P)ポジ7°(C)
コーティングPVDコーティングPVDコーティングノンコート-PVDコーティング-
被削材状態軽断続連続連続-軽断続連続

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト