ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

コードレスブロワ RB36DA

通常単価(税別)
31,387
税込単価
34,526
通常出荷日:4日目

【特長】・ハンディかつパワフル。 園芸工具にも36Vマルチボルトシリーズ!・最大風量800m3/h、エ...

詳細を確認
  • RB36DA(NN)の蓄電池・充電器・ケースは別売りです。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

RB36DA(NN)
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

RB36DA(NN)の仕様・寸法情報

電源タイプ
充電式(バッテリー)
最大風速(m/s)
53
最大風量(m3/min)
13.3
集塵機能
なし
電圧、燃料
36V
風量
0~680(ターボモード時800)m3/h
風速
0~45(ターボモード時53)m/s
標準付属品
直噴管、電池カバー

型番リスト

表示件数
型番
RB36DA(NN)

標準付属品

最小発注数量
直噴管、電池カバー
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
31,387
( 34,526 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ハンディかつパワフル。 園芸工具にも36Vマルチボルトシリーズ!
・最大風量800m3/h、エンジンブロワに匹敵する大風量
・1充電あたりの連続作業時間:約10~28分(BSL36A18使用時)
・高効率なブラシレスモーター、アキシャルファン方式採用
・モード切替(1~4)、ターボモードが選べる風量切替機能搭載
・軽量・コンパクトボディ
・全負荷回転数:0~24,000min-1
・風速:0~45m/s(ターボモード時53m/s)
・機体寸法(全長×幅×高さ):940×242×267mm
・質量:3.5kg(蓄電池装着時)
【用途】
・公園、庭園の落葉掃除
・せん定、芝刈り作業後の清掃
・競技場などの掃除

ご注意

  • RB36DA(NN)の蓄電池・充電器・ケースは別売りです。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コードレスブロワ RB36DAの型番RB36DA(NN)のページです。 型番RB36DA(NN)に関する仕様情報を記載しております。
コードレスブロワ RB36DAのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
吹き飛ばし作業
5
満足度:5.0
コンプレッサエアがない場所での切粉飛ばし、 ゴミや落ち葉のかたずけ、洗車後の水分除去など パワフルなので色々な用途に使用...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コードレスブロワ RB36DA
36V コードレスブロワ RB36DB
14.4V/18V コードレスブロワ RB18DC
HIKOKI 14.4V/18V コードレスブロワ
充電式ブロワ 36V(18V+18V) MUB362D
DC36.0V電動ブロワ(充電式/本体のみ)EA897B-5
メーカーHiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)マキタエスコ
通常価格31,38717,49414,050 -12,93929,600 -16,200
通常出荷日4日目1日目〜1日目1日目3日目1日目
電源タイプ充電式(バッテリー)充電式(バッテリー)充電式(バッテリー)充電式(バッテリー)充電式(バッテリー)充電式(バッテリー)
最大風速(m/s)53102-9565102
最大風量(m3/min)13.31.23.53.513.41.2
集塵機能なしなしなしなしなしなし
電圧、燃料36V36V14.4V/18V14.4V/18V36V36V
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ブロワ・ブロアーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト