17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ムルティカット 超硬エンドミル ロング TIALN

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ムルティカット 超硬エンドミル ロング TIALN

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

2873A.003

2026年01月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

・多目的に使えるハイパフォーマンスツール
・低い切削抵抗
・センターカット
・3種類の工具長さ

ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。

指定中の仕様・寸法情報

加工用途(加工形状)
側面 / 溝
工具材質
超硬
被削材
一般鋼[◎] / 高硬度鋼~HRC55[◎] / 鋳鉄[◎] / 銅[◎] / 樹脂[○]
ねじれ角
強ネジレ(45~60°)
コーティング
鋼用
標準/追加工区分
メーカー標準品
刃径(mm)
3
刃数(枚)
3
刃長(mm)
8
首下長(mm)
14
シャンク径(mm)
6
全長(mm)
57

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト