17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

カッタ用インサート XDGX-GM

通常単価(税別)
1,7372,259
税込単価
1,9112,485
通常出荷日:2日目

三菱マテリアル チップ(フライス加工用) カッタ用インサート XDGX-GM。

未確定:候補が30型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 低抵抗形インサート
  • 良好な壁面精度
  • 高速回転対応
  • 多彩な加工に対応
  • クーラント穴あり

外形図

推奨切削条件

推奨切削条件表

切削速度

カッタ用インサート XDGX-GM 推奨切削条件表

切込み量と送り量

カッタ用インサート XDGX-GM 推奨切削条件表2
カッタ用インサート XDGX-GM 推奨切削条件表3

ランピング・ヘリカル加工条件(アルミニウム合金)

カッタ用インサート XDGX-GM 推奨切削条件表4

注1) 鋼、チタン合金加工にはランピング、ヘリカル、ドリリング加工は推奨しません。

カッタ用インサート XDGX-GM 推奨切削条件表5

注1) ランピング及びヘリカル加工時はテーブル送りを調整してください。(1刃当たりの送り0.05mm/t.以下を推奨します)

  • *1 最大ランピング角度で、最大切込みAPMXに達するまでの距離 L=( 最大切込み量APMX/tan α)を示しています。
    最大切込み量APMXはAタイプは15.5mm、Bタイプは14.8mmです。
  • *2 コーナR1.2mmの場合です。それ以外の場合は右式で求めてください。{(切れ刃径DC)–(コーナR)–0.25}×2
  • *3 コーナR2.4mmの場合です。それ以外の場合は右式で求めてください。{(切れ刃径DC)–(コーナR)–0.25}×2
  • *4 コーナR3.2mmの場合です。それ以外の場合は右式で求めてください。{(切れ刃径DC)–(コーナR)–0.25}×2

最大ドリリング深さ(アルミニウム合金)

カッタ用インサート XDGX-GM 推奨切削条件表6

切削条件時の注意

  • 注1) 本切削条件は、機械剛性及びワーク剛性の高い場合での、びびり振動の発生しない条件設定であり、加工中にびびりやインサートのチッピング等が発生する場合は、状況に応じ条件も変化させてください。
  • 注2) 特に下記の場合は、びびり振動が発生しやすくなります。切削幅、切込み深さ、1刃当たりの送り等の切削条件を下げてご使用ください。
  • 工具突出し量の大きい場合
  • 機械剛性、ワーク剛性、ワーククランプ剛性が低い場合
  • ポケット加工時のコーナR部

適用被削材

カッタ用インサート XDGX-GM 適用被削材

選定サポート情報

ホルダとインサートコーナRの組み合わせ

カッタ用インサート XDGX-GM 選定サポート情報

Aタイプ、Bタイプホルダの対応インサートに互換性はありませんのでご注意ください。

AXD4000 インサート選定方法

切削条件および加工環境によりインサートの選定が必要となります。下記を目安に選定下さい。
安定した切削条件には、切れ味のよいGLブレーカを第一推奨とします。

1刃送りと切込み切削領域からの選定

カッタ用インサート XDGX-GM 選定サポート情報2

切削幅と切込み切削領域からの選定

カッタ用インサート XDGX-GM 選定サポート情報3

アルミニウム合金では、第一推奨としてGLブレーカをお使いください。送りや切込みが大きくなるなどの負荷のかかる条件の場合GMブレーカを推奨します。

刃先からの選定

GL
TF15/LC15TF

カッタ用インサート XDGX-GM 選定サポート情報4

低抵抗タイプ:最鋭角(LC15TF:耐溶着性に優れます)

GM
TF15

カッタ用インサート XDGX-GM 選定サポート情報5

刃先強化タイプ

GM
MP9120

カッタ用インサート XDGX-GM 選定サポート情報6

刃先強化&耐摩耗性タイプ
難削材加工&アルミ加工

耐摩耗性からの選定

カッタ用インサート XDGX-GM 選定サポート情報7

選定サポート情報

切削速度(vc)

カッタ用インサート XDGX-GM 選定サポート情報1

*1,000で割るのは、mmをmになおすため

vc(m/min):切削速度
DC(mm):カッタ径
π(3.14):円周率
n(min-1):主軸回転速度
カッタ用インサート XDGX-GM 選定サポート情報2
(例題)主軸回転速度350min-1、カッタの外径φ125で切削している、
このときの切削速度を求めると、
(答)公式にπ=3.14、DC=125、n=350を代入すると、
vc=π・DC・n/1,000=3.14×125×350/1,000=137.4m/min
これにより、切削速度は137.4m/minとなります。

1刃当たりの送り量(fz)

カッタ用インサート XDGX-GM 選定サポート情報3
fz(mm/tooth):1刃当たりの送り量
z:刃数
vf(mm/min):1分間当たりのテーブル送り速度
n(min-1):主軸回転速度(1回転当たりの送り f=z×fz)
カッタ用インサート XDGX-GM 選定サポート情報4
(例題)主軸の回転速度500min-1、カッタの刃数10枚でテーブル送りが
500mm/minのとき1刃当たりの送り量を求めると、
(答)公式にあてはめて、
fz=vf/z×n=500/10×500=0.1mm/tooth
したがって1刃当たりの送り量は0.1mm/toothとなります。

テーブル送り(vf)

カッタ用インサート XDGX-GM 選定サポート情報5
vf(mm/min):1分間当たりのテーブル送り速度
fz(mm/tooth):1刃当たりの送り量
z:刃数
n(min-1):主軸回転速度
カッタ用インサート XDGX-GM 選定サポート情報6
(例題)1刃当たりの送り量0.1mm/toothでカッタの刃数が10枚、主軸の回転速度が
500min-1の時のテーブル送りを求めると、
(答)公式にあてはめて、
vf=fz×z×n=0.1×10×500=500mm/min
したがってテーブル送りは500mm/minとなります。

加工時間(Tc)

カッタ用インサート XDGX-GM 選定サポート情報7
Tc(min):加工時間
vf(mm/min):1分間当たりのテーブル送り速度
L(mm):テーブル総送り長さ(被削材長さ(l)+フライス直径(DC))
カッタ用インサート XDGX-GM 選定サポート情報8
(例題)鋳鉄(FC200)のブロック、幅100mm、長さ300mmの平面を仕上げたい、正面フライスの直径φ200、刃数16枚、切削速度125m/min、1刃当たりの送り0.25mmで切削時間を求めると(主軸回転速度200min-1
(答)1分間当たりのテーブル送りを求めて、
vf=0.25×16×200=800mm/min
テーブルの総送り長さを求めて、L=300+200=500mm
公式にあてはめて、
Tc=500/800=0.625(min)
0.625×60=37.5(sec)約37.5秒かかります。

所要動力(Pc)

カッタ用インサート XDGX-GM 選定サポート情報9
Pc(kW):所要動力
ap(mm):切込み量
ae(mm):切削幅
vf(mm/min):1分間当たりのテーブル送り速度
Kc(MPa):比切削抵抗
η:(機械効率係数)

(例題)工具鋼を切込み2mm、切削幅80mm、テーブル送り280mm/minで切削したい、必要な動力を求めると、ただし、切削速度は80m/min、カッタ径φ250、刃数12枚、機械効率係数は80%とした。

(答)まず、フライスの1刃当たりの送りから求めるために主軸回転速度を出します。
n=1,000vc/πDC=1,000×80/3.14×250=101.91min-1
1刃当たりの送り  fz=vf/z×n=280/12×101.9=0.228mm/tooth
公式にあてはめて、
Pc=2×80×280×1,800/60×106×0.8=1.68kW

注意・禁止事項

インサートコーナR(RE)は切れ刃すくい角の影響により、加工後のワークR形状と若干異なりますのでご注意ください。
ワーク形状の寸法精度を重視する場合は、GMブレーカを推奨します。

型番リスト

表示件数

被削材

Re

(mm)

ホーニング

呼び記号

材種記号

材種

L

(mm)

最小発注数量
0.4
E
XDGX175004PDER-GM
MP6120
コーティング
23
10個
耐熱合金、チタン合金
0.4
E
XDGX175004PDER-GM
MP9120
コーティング
23
10個
非鉄金属
0.4
F
XDGX175004PDFR-GM
TF15
超硬
23
10個
0.8
E
XDGX175008PDER-GM
MP6120
コーティング
23
10個
耐熱合金、チタン合金
0.8
E
XDGX175008PDER-GM
MP9120
コーティング
23
10個
非鉄金属
0.8
F
XDGX175008PDFR-GM
TF15
超硬
23
10個
1.2
E
XDGX175012PDER-GM
MP6120
コーティング
23
10個
耐熱合金、チタン合金
1.2
E
XDGX175012PDER-GM
MP9120
コーティング
23
10個
非鉄金属
1.2
F
XDGX175012PDFR-GM
TF15
超硬
23
10個
1.6
E
XDGX175016PDER-GM
MP6120
コーティング
22
10個
耐熱合金、チタン合金
1.6
E
XDGX175016PDER-GM
MP9120
コーティング
22
10個
非鉄金属
1.6
F
XDGX175016PDFR-GM
TF15
超硬
22
10個
2
E
XDGX175020PDER-GM
MP6120
コーティング
22
10個
耐熱合金、チタン合金
2
E
XDGX175020PDER-GM
MP9120
コーティング
22
10個
非鉄金属
2
F
XDGX175020PDFR-GM
TF15
超硬
22
10個
2.4
E
XDGX175024PDER-GM
MP6120
コーティング
22
10個
耐熱合金、チタン合金
2.4
E
XDGX175024PDER-GM
MP9120
コーティング
22
10個
非鉄金属
2.4
F
XDGX175024PDFR-GM
TF15
超硬
22
10個
3
E
XDGX175030PDER-GM
MP6120
コーティング
21.1
10個
耐熱合金、チタン合金
3
E
XDGX175030PDER-GM
MP9120
コーティング
21.1
10個
非鉄金属
3
F
XDGX175030PDFR-GM
TF15
超硬
21.1
10個
3.2
E
XDGX175032PDER-GM
MP6120
コーティング
21.1
10個
耐熱合金、チタン合金
3.2
E
XDGX175032PDER-GM
MP9120
コーティング
21.1
10個
非鉄金属
3.2
F
XDGX175032PDFR-GM
TF15
超硬
21.1
10個
4
E
XDGX175040PDER-GM
MP6120
コーティング
20
10個
耐熱合金、チタン合金
4
E
XDGX175040PDER-GM
MP9120
コーティング
20
10個
非鉄金属
4
F
XDGX175040PDFR-GM
TF15
超硬
20
10個
5
E
XDGX175050PDER-GM
MP6120
コーティング
19.4
10個
耐熱合金、チタン合金
5
E
XDGX175050PDER-GM
MP9120
コーティング
19.4
10個
非鉄金属
5
F
XDGX175050PDFR-GM
TF15
超硬
19.4
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,259
( 2,485 )
2日目
2,259
( 2,485 )
2日目
1,737
( 1,911 )
2日目
2,259
( 2,485 )
2日目
2,259
( 2,485 )
2日目
1,737
( 1,911 )
2日目
2,259
( 2,485 )
2日目
2,259
( 2,485 )
2日目
1,737
( 1,911 )
2日目
2,259
( 2,485 )
2日目
2,259
( 2,485 )
2日目
1,737
( 1,911 )
2日目
2,259
( 2,485 )
2日目
2,259
( 2,485 )
2日目
1,737
( 1,911 )
2日目
2,259
( 2,485 )
2日目
2,259
( 2,485 )
2日目
1,737
( 1,911 )
2日目
2,259
( 2,485 )
2日目
2,259
( 2,485 )
2日目
1,737
( 1,911 )
2日目
2,259
( 2,485 )
2日目
2,259
( 2,485 )
2日目
1,737
( 1,911 )
2日目
2,259
( 2,485 )
2日目
2,259
( 2,485 )
2日目
1,737
( 1,911 )
2日目
2,259
( 2,485 )
2日目
2,259
( 2,485 )
2日目
1,737
( 1,911 )
2日目

詳細情報

基本情報

三菱マテリアル チップ(フライス加工用) カッタ用インサート XDGX-GM。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

カッタ用インサート XDGX-GMのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カッタ用インサート XDGX-GM
カッタ用インサート XDGX-GLA
アルミニウム合金高能率加工用カッタAXD4000A用インサート XDGX-GM
カッタ用インサート SNMU
カッタ用インサート SNGU
カッタ用インサート WNGU
メーカー三菱マテリアル三菱マテリアル三菱マテリアル三菱マテリアル三菱マテリアル三菱マテリアル
通常価格1,737-3,6131,793930 -1,165 -1,992
通常出荷日2日目2日目2日目1日目〜2日目〜2日目
形状(型番頭文字)その他その他その他S(正方形)S(正方形)その他
逃げ角E(20°)E(20°)E(20°)N(0°)N(0°)N(0°)
利用可能コーナー数222882
精度GGGMGG
S(mm)575-8.46
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

チップ(フライス加工用)カテゴリの売れ筋ランキング