17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が26型番あります。

カッタ用インサート JOMU

通常単価(税別)
1,6842,106
税込単価
1,8522,317
通常出荷日:1日目~4日目

三菱マテリアル チップ(フライス加工用) カッタ用インサート JOMU。

未確定:候補が26型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

安心を実現する切れ刃設計

カッタ用インサート JOMU 製品仕様1

さらい刃:さらい刃により、荒加工領域での良好な仕上げ面を実現します。
直線切れ刃:最大切込み量(APMX)まで直線を確保し、高切込みでも安定した高送り加工を実現します。
副切れ刃:急角度のランピングでも切れ刃が直線のため、安定した切りくずを生成します。

強固なインサート
厚みを増すことでインサートの欠損および本体の破損を防止します。

カッタ用インサート JOMU 製品仕様2

独自切れ刃稜線により切りくず処理が良好
独自切れ刃稜線は、コンパクトなカール状の切りくずを生成させ、工具本体やチップコンベアの切りくず詰まりを抑制します。

カッタ用インサート JOMU 製品仕様3

転削加工用コーテッド超硬材種
MV1020

Al-Rich(アルミリッチ)コーティング/進化した耐摩耗性と耐熱衝撃性

独自技術による新しいコーティングプロセスにより、Al含有比率を高めても結晶構造が変化しないAl-Richコーティングを開発し、高いAl含有比率と高い被膜硬さを実現しました。
皮膜硬さに加え耐酸化性も大幅に向上させたことで、極めて優れた耐摩耗性を実現しました。
また、極めて熱に強く、乾式切削はもちろん従来熱亀裂の発生しやすかった湿式切削においても、優れた加工安定性を実現しました。

カッタ用インサート JOMU 製品仕様4
カッタ用インサート JOMU 製品仕様5

MV1020 結晶イメージ

転削加工用PVDコーテッド超硬材種
MP6100/MP7100/MP9100シリーズ

TOUGH-Σ Technology(タフ-シグマ テクノロジー)
個々に優れたコーティング・技術の融合化(Σ)により強靭(TOUGH)さを実現します。

カッタ用インサート JOMU 製品仕様6

ベース層 高Al-(Al,Ti)N:Al含有量を高め、被膜硬度向上および高硬度相安定化が図られ、切削加工時での耐摩耗性、耐クラック性、耐溶着性が向上しました。
積層構造によりクラック進展を阻止することで耐欠損性が向上しました。

VP15TF
VP15TFは高い耐摩耗性と耐欠損性のバランスに優れたPVDコーテッド超硬材種で、安定した加工が可能です。
VP30RT
VP30RTは耐欠損性に優れ、ステンレス鋼の加工や一般鋼の強断続切削に最適です。

鋼・ステンレス鋼転削加工用CVDコーテッド超硬材種
MC7020

高速領域で発生するクレータ摩耗を抑制し高能率加工でも安定加工を実現します。

カッタ用インサート JOM U製品仕様7
  • 耐摩耗性の向上
    微粒高耐摩耗Al2O3層と微細繊維状TiCN層により、高速領域での鋼・ステンレス鋼転削加工において優れた耐摩耗性を発揮します。
  • 耐欠損性の向上
    靭性および耐熱亀裂性に優れる専用超硬合金母材の採用により、刃先の突発的な欠損を抑制します。
  • 異常損傷の抑制
    極めて平滑な表面の「オールブラック・スーパー・イーブンコーティング」により、溶着チッピングなどの異常損傷を抑制します。

コーティング表面の比較

カッタ用インサート JOMU 製品仕様8

従来コーティング

カッタ用インサート JOMU 製品仕様9

オールブラック・スーパー・イーブンコーティング

性能・試験情報

カッタ用インサート JOMU 性能・試験情報1
<切削条件>
被削材:SCM440
カッタ径:DCX=φ63mm
切削速度:vc=150m/min
送り量:fz=1.5mm/t.
切込み量:ap=1.5mm
切込み幅:ae=31.5mm
加工形態:単刃切削
急激な負荷の切削開始を再現する切削条件

ダクタイル鋳鉄FCD700 耐摩耗性比較

カッタ用インサート JOMU 性能・試験情報2
<切削条件>
被削材:FCD700
使用工具:WJX14
インサート:JOMU140715ZZER-M
切削速度:vc=220m/min
送り量:fz=1.0mm/t.
切込み量:ap=1.0mm
切込み幅:ae=45mm
加工形態:乾式切削 単刃切削
カッタ用インサート JOMU 性能・試験情報3

MV1020(30.4m)

カッタ用インサート JOMU 性能・試験情報4

従来品A(13.6m)

カッタ用インサート JOMU 性能・試験情報5

従来品B(15.2m)

カッタ用インサート JOMU 性能・試験情報6

従来品C(12.8m)

合金鋼SCM440 耐摩耗性比較
MC7020は高速加工時の耐クレータ摩耗に優れます。

カッタ用インサート JOMU 性能・試験情報7
<切削条件>
被削材:SCM440
カッタ径:DCX=φ63mm
インサート:JOMU140715ZZER-M
材種:MC7020
切削速度:vc=230m/min
送り量:fz=1.5mm/t.
切込み量:ap=1.5mm
切込み幅:ae=45mm
加工形態:乾式切削 単刃切削

合金鋼SCM440 切削抵抗比較
WJXは低切削抵抗により主軸負荷の低減が可能です。

カッタ用インサート JOMU 性能・試験情報8
<切削条件>
被削材:SCM440
カッタ径:DCX=φ63mm
インサート:JOMU140715ZZER-M
材種:VP15TF
切削速度:vc=150m/min
送り量:fz=1.0mm/t.
切込み量:ap=2.0mm
切込み幅:ae=45mm
加工形態:乾式切削 単刃切削

外形図

カッタ用インサート JOMU 外形図

推奨切削条件

 

推奨切削条件表

突出し長さ別補正率
推奨切削条件に突出し長さ別補正率を掛けてご使用ください。

カッタ用インサート JOMU 推奨切削条件1

DCON=取付け部径(シャンク径)

切削速度(乾式切削)

カッタ用インサート JOMU 推奨切削条件2

切込み量と送り量

カッタ用インサート JOMU 推奨切削条件3

高送り加工用両面インサート式ラジアスカッタ
推奨切削条件 MV1020

カッタ用インサート JOMU 推奨切削条件4

ブレーカの使い分け

カッタ用インサート JOMU 推奨切削条件5

形態別加工限界

ランピング加工

カッタ用インサート JOMU 形態別加工限界

ヘリカル穴あけ加工

カッタ用インサート JOMU 形態別加工限界2

工具中心軌跡の設定方法
φdc(工具中心軌跡)=φDH(得たい穴径)-DCX(最大切削径)

カッタ用インサート JOMU 推奨切削条件6

DCX=最大切削径、APMX=最大切込み量、DC=切削径、RMPX=最大ランピング角度、DH=得たい穴径、AZ=最大ドリリング深さ

 

切削条件時の注意

切削速度(乾式切削)

注1) 確実な切りくず排出のため、エアブローを推奨します。エアブローで切りくず排出効果が低い場合には湿式切削でご使用ください。
注2) 湿式切削では乾式切削に比べて寿命が低下する場合があります。切削速度については上表に75%を掛けてご使用ください。
注3) 大きなびびり振動が発生した場合は切込み量、1刃当たりの送り量、切削速度の順に下げてご使用ください。
注4) 断続切削時には切削速度表の切削速度に80%、1刃当たりの送り量に80%程度を掛けてご使用ください。

切込み量と送り量

注1) 確実な切りくず排出のため、エアブローを推奨します。エアブローで切りくず排出効果が低い場合には湿式切削でご使用ください。
注2) 大きなびびり振動が発生した場合は切込み量、1刃当たりの送り量、切削速度の順に下げてご使用ください。
注3) 断続切削時には切削速度表の切削速度に80%、上表の1刃当たりの送り量に80%程度を掛けてご使用ください。
注4) apを2mmより大きく設定する場合は、壁際の加工やランピング加工などを避けてご使用ください。

ブレーカの使い分け

注1) 確実な切りくず排出のため、エアブローを推奨します。エアブローで切りくず排出効果が低い場合には湿式切削でご使用ください。
注2) 湿式切削では乾式切削に比べて寿命が低下する場合があります。切削速度については上表に75%を掛けてご使用ください。
注3) 大きなびびり振動が発生した場合は切込み量、1刃当たりの送り量、切削速度の順に下げてご使用ください。
注4) 断続切削時には切削速度表の切削速度に80%、上表の1刃当たりの送り量に80%程度を掛けてご使用ください。
注5) apを2mmより大きく設定する場合は、壁際の加工やランピング加工などを避けてご使用ください。

形態別加工限界

注1) ランピング・ヘリカル加工時は1刃当たりの送り量を下げてご使用ください。
注2) ランピング・ヘリカル加工、特にドリリング加工では連続した長い切りくずが飛び散る場合がありますので、安全には十分ご注意ください。
<ヘリカル加工> ヘリカル加工で平底を得るためには、被削材に形成された「へそ」を最終加工パスで取り除く必要があります。
ヘリカル加工では1周当たりの切込み深さが最大切込み量APMXを超えないようにご注意ください。
<ドリリング加工> ドリリング加工時は軸方向1回転当たりの送り量を0.2mm/rev以下にしてご使用ください。

適用被削材

カッタ用インサート JOMU 適用被削材

選定サポート情報

幅広い被削材をカバーするインサート材種

カッタ用インサート JOMU 選定サポート情報1

ブレーカシステム

カッタ用インサート JOMU 選定サポート情報2

型番リスト

表示件数

被削材

呼び記号

材種記号

S

(mm)

ブレーカ記号

最小発注数量
鋼 / ステンレス鋼
JOMU140715ZZER-L
MC7020
6.58
L
10個
JOMU140715ZZER-L
MP6120
6.58
L
10個
JOMU140715ZZER-L
MP6130
6.58
L
10個
ステンレス鋼
JOMU140715ZZER-L
MP7130
6.58
L
10個
ステンレス鋼
JOMU140715ZZER-L
MP7140
6.58
L
10個
耐熱合金、チタン合金
JOMU140715ZZER-L
MP9120
6.58
L
10個
耐熱合金、チタン合金
JOMU140715ZZER-L
MP9130
6.58
L
10個
鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄
JOMU140715ZZER-L
MV1020
6.58
L
10個
鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材
JOMU140715ZZER-L
VP15TF
6.58
L
10個
鋼 / ステンレス鋼
JOMU140715ZZER-L
VP30RT
6.58
L
10個
鋼 / ステンレス鋼
JOMU140715ZZER-M
MC7020
6.63
M
10個
JOMU140715ZZER-M
MP6120
6.63
M
10個
JOMU140715ZZER-M
MP6130
6.63
M
10個
ステンレス鋼
JOMU140715ZZER-M
MP7130
6.63
M
10個
ステンレス鋼
JOMU140715ZZER-M
MP7140
6.63
M
10個
耐熱合金、チタン合金
JOMU140715ZZER-M
MP9120
6.63
M
10個
耐熱合金、チタン合金
JOMU140715ZZER-M
MP9130
6.63
M
10個
鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄
JOMU140715ZZER-M
MV1020
6.63
M
10個
鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材
JOMU140715ZZER-M
VP15TF
6.63
M
10個
鋼 / ステンレス鋼
JOMU140715ZZER-M
VP30RT
6.63
M
10個
鋼 / ステンレス鋼
JOMU140715ZZER-R
MC7020
6.75
R
10個
JOMU140715ZZER-R
MP6120
6.75
R
10個
JOMU140715ZZER-R
MP6130
6.75
R
10個
鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄
JOMU140715ZZER-R
MV1020
6.75
R
10個
鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材
JOMU140715ZZER-R
VP15TF
6.75
R
10個
鋼 / ステンレス鋼
JOMU140715ZZER-R
VP30RT
6.75
R
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,684
( 1,852 )
4日目
1,684
( 1,852 )
4日目
1,684
( 1,852 )
4日目
1,684
( 1,852 )
4日目
1,684
( 1,852 )
4日目
1,684
( 1,852 )
4日目
1,684
( 1,852 )
4日目
2,106
( 2,317 )
4日目
1,684
( 1,852 )
4日目
1,684
( 1,852 )
4日目
1,684
( 1,852 )
3日目
1,763
( 1,939 )
3日目
1,763
( 1,939 )
4日目
1,763
( 1,939 )
3日目
1,763
( 1,939 )
4日目
1,763
( 1,939 )
3日目
1,763
( 1,939 )
3日目
2,106
( 2,317 )
3日目
1,763
( 1,939 )
1日目
1,763
( 1,939 )
4日目
1,684
( 1,852 )
3日目
1,684
( 1,852 )
4日目
1,684
( 1,852 )
4日目
2,106
( 2,317 )
3日目
1,684
( 1,852 )
3日目
1,684
( 1,852 )
4日目

詳細情報

基本情報

三菱マテリアル チップ(フライス加工用) カッタ用インサート JOMU。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

カッタ用インサート JOMUのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カッタ用インサート JOMU
高送り加工用両面インサート式ラジアスカッタWJXシリーズ用インサート JOMU
カッタ用インサート SNMU
カッタ用インサート SEMT○○○
カッタ用インサート SNGU
カッタ用インサート WNGU
メーカー三菱マテリアル三菱マテリアル三菱マテリアル三菱マテリアル三菱マテリアル三菱マテリアル
通常価格1,684-1,291 -930 -694 -1,165 -1,992
通常出荷日1日目〜3日目〜1日目〜在庫品1日目〜1日目〜3日目〜
形状(型番頭文字)その他その他S(正方形)S(正方形)S(正方形)その他
逃げ角その他その他N(0°)E(20°)N(0°)N(0°)
利用可能コーナー数668482
Re(mm)1.5-1.21.51.21
精度MMMMGG

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

チップ(フライス加工用)カテゴリの売れ筋ランキング