17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が21型番あります。

カッタ用インサート JDMT-JL

通常単価(税別)
8071,568
税込単価
8881,725
通常出荷日:3日目~4日目

三菱マテリアル チップ(フライス加工用)カッタ用インサート JDMT-JL。

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が21型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 15°ポジティブインサート
  • ダブルクランプ機構で高剛性
  • 高送り切削に最適
  • インサートは特殊形状の3コーナタイプ
  • クーラント穴あり
  • APMX:2mm
  • 切れ刃外径:φ16-φ63mm

外形図

カッタ用インサート JDMT-JL 外形図

推奨切削条件

推奨切削条件表

切削速度

カッタ用インサート JDMT-JL 推奨切削条件表

形態別加工限界

カッタ用インサート JDMT-JL 形態別加工限界

切込み量と送り量

カッタ用インサート JDMT-JL 切込み量と送り量
カッタ用インサート JDMT-JL 切込み量と送り量

切削条件時の注意

形態別加工限界

カッタ用インサート JDMT-JL 切削条件の注意

ランピング加工

カッタ用インサート JDMT-JL 切削条件の注意2

ヘリカル穴あけ加工

  • 工具中心軌跡の設定方法:φdc(工具中心軌跡)=φDH(得たい穴径)-DCX(最大切削径)
  • 1周当たりの切込み深さが最大切込み量APMXを超えないようにご注意ください。
  • ダウンカットになるよう、工具公転方向を設定してください。
  • ランピング、ヘリカル加工時は送り速度を落として加工してください。(算出送り速度の60%以下に)
  • ドリリング加工時は、軸方向送り速度を0.2mm/rev以下にして加工してください。
  • ドリリング加工時には、連続した長い切りくずが飛び散る場合がありますので、安全には十分ご注意ください。
カッタ用インサート JDMT-JL 切削条件時の注意

工具突出し量L

JLブレーカの切込み量apはインサートサイズによって異なります。
06サイズは0.6mm、08サイズは0.9mm、09/12/14サイズは1.2mmまでとなります。

適用被削材

カッタ用インサート JDMT-JL 適用被削材

注意・禁止事項

加工プログラム上の注意

カッタ用インサート JDMT-JL 加工プログラム上の注意
AJXをご使用の際は、ラジアスカッタとしてCAMプログラムを作成してください。
その時の近似ラジアスRE、および削り残し量Kは下記の通りです。
インサートサイズブレーカ近似RE削り残し量K
06FT/JM2.00.33
JL2.50.32
08FT/JM2.50.46
JL2.00.40
09FT/JM3.00.47
JL3.00.46
12FT/JM/ST3.00.63
JL3.00.53
14FT/JM/ST3.00.64
JL3.00.55

注1)削り残し量Kは、加工条件などにより若干変化する恐れがあります。

型番リスト

表示件数

被削材

呼び記号

材種記号

IC

(mm)

S

(mm)

BS

(mm)

最小発注数量
ステンレス鋼
JDMT09T323ZDER-JL
MP7130
9.525
3.97
1.8
10個
ステンレス鋼
JDMT09T323ZDER-JL
MP7140
9.525
3.97
1.8
10個
耐熱合金、チタン合金
JDMT09T323ZDER-JL
MP9120
9.525
3.97
1.8
10個
耐熱合金、チタン合金
JDMT09T323ZDER-JL
MP9130
9.525
3.97
1.8
10個
耐熱合金、チタン合金
JDMT09T323ZDER-JL
MP9140
9.525
3.97
1.8
10個
鋼 / 鋳鉄
JDMT09T323ZDER-JL
MV1020
9.525
3.97
1.8
10個
鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄
JDMT09T323ZDER-JL
MV1030
9.525
3.97
1.8
10個
ステンレス鋼
JDMT120423ZDER-JL
MP7130
12
4.76
2.5
10個
ステンレス鋼
JDMT120423ZDER-JL
MP7140
12
4.76
2.5
10個
耐熱合金、チタン合金
JDMT120423ZDER-JL
MP9120
12
4.76
2.5
10個
耐熱合金、チタン合金
JDMT120423ZDER-JL
MP9130
12
4.76
2.5
10個
耐熱合金、チタン合金
JDMT120423ZDER-JL
MP9140
12
4.76
2.5
10個
鋼 / 鋳鉄
JDMT120423ZDER-JL
MV1020
12
4.76
2.5
10個
鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄
JDMT120423ZDER-JL
MV1030
12
4.76
2.5
10個
ステンレス鋼
JDMT140523ZDER-JL
MP7130
14
5.56
2.8
10個
ステンレス鋼
JDMT140523ZDER-JL
MP7140
14
5.56
2.8
10個
耐熱合金、チタン合金
JDMT140523ZDER-JL
MP9120
14
5.56
2.8
10個
耐熱合金、チタン合金
JDMT140523ZDER-JL
MP9130
14
5.56
2.8
10個
耐熱合金、チタン合金
JDMT140523ZDER-JL
MP9140
14
5.56
2.8
10個
鋼 / 鋳鉄
JDMT140523ZDER-JL
MV1020
14
5.56
2.8
10個
鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄
JDMT140523ZDER-JL
MV1030
14
5.56
2.8
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
831
( 914 )
4日目
831
( 914 )
3日目
831
( 914 )
4日目
831
( 914 )
4日目
807
( 888 )
4日目
1,131
( 1,244 )
3日目
1,131
( 1,244 )
3日目
1,013
( 1,114 )
3日目
1,013
( 1,114 )
4日目
1,013
( 1,114 )
4日目
1,013
( 1,114 )
4日目
983
( 1,081 )
4日目
1,371
( 1,508 )
3日目
1,371
( 1,508 )
3日目
1,152
( 1,267 )
4日目
1,152
( 1,267 )
3日目
1,152
( 1,267 )
4日目
1,152
( 1,267 )
4日目
1,118
( 1,230 )
4日目
1,568
( 1,725 )
3日目
1,568
( 1,725 )
3日目

詳細情報

基本情報

三菱マテリアル チップ(フライス加工用)カッタ用インサート JDMT-JL。

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

カッタ用インサート JDMT-JLのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カッタ用インサート JDMT-JL
カッタ用インサート JDMT-JM
カッタ用インサート SOET-JL
カッタ用インサート JDMT-ST
カッタ用インサート SNMU
カッタ用インサート SEMT○○○
メーカー三菱マテリアル三菱マテリアル三菱マテリアル三菱マテリアル三菱マテリアル三菱マテリアル
通常価格807-807 -868 -1,013 -930 -694 -
通常出荷日3日目〜2日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜1日目〜在庫品1日目〜
形状(型番頭文字)その他その他S(正方形)その他S(正方形)S(正方形)
逃げ角D(15°)D(15°)その他D(15°)N(0°)E(20°)
利用可能コーナー数334384
Re(mm)2.320.821.21.5
精度MMEMMM

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

チップ(フライス加工用)カテゴリの売れ筋ランキング