ツール用品技術窓口
三菱マテリアル チップ(フライス加工用)カッタ用インサート SNMU。
転削加工用コーテッド超硬材種MV1000シリーズ

*イメージ図
新開発Al-Richコーティングの持つ優れた耐摩耗性に、耐欠損性を付与することに成功しました。工具の突発欠損が問題となる、断続加工・湿式加工・ステンレス鋼加工において特に高いパフォーマンスを発揮します。

注1)MV1030のステンレス鋼加工には、乾式切削を推奨します。
合金鋼SCM440 断続切削耐欠損性比較
MV1030は断続切削でも優れた耐欠損性により、高送り加工が可能です。

ステンレス鋼SUS304 耐摩耗性比較
MV1030は切込み境界部の損傷が抑制され、大幅な寿命改善が期待できます。

加工後の撮影
![]() | ![]() | ![]() |
| MV1030 0.8m加工後 | 従来品A 0.8m加工後 | 従来品B 0.6m加工後 |

本図は右勝手(R)を示す。
| 呼び記号 | 精度 | 勝手 | ホーニング | コーティング | サーメット | 寸法(mm) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MC5020 | MP6120 | MP6130 | MP7130 | MP7140 | MP9120 | MP9130 | VP15TF | VP20RT | MX3030 | IC | S | BS | RE | ||||
| SNMU140812ANER-M | M | 右 | E | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 14 | 8.4 | 1.5 | 1.2 |
| SNMU140812ANER-R | M | 右 | E | ● | ● | ● | ● | ● | 14 | 8.4 | 1.5 | 1.2 | |||||
| SNMU140812ANER-H | M | 右 | E | ● | ● | ● | ● | ● | 14 | 8.4 | 1.5 | 1.2 | |||||
| SNMU140812ANEL-M | M | 左 | E | ● | ● | ● | ● | ● | 14 | 8.4 | 1.5 | 1.2 | |||||
| SNMU140812ANEL-R | M | 左 | E | ● | ● | ● | ● | 14 | 8.4 | 1.5 | 1.2 | ||||||
ホーニング:
E:丸ホーニング

(mm)
| 対応カッタ | 用途 | 呼び記号 | 精度 | ホーニング | コーティング | IC | S | BS | RE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MV1030 | |||||||||
| WSX445 | 汎用 | SNMU140812ANER-M | M | E | ● | 14.0 | 8.4 | 1.5 | 1.2 |
| 刃先強化形 | SNMU140812ANER-R | M | E | ● | 14.0 | 8.4 | 1.5 | 1.2 | |
| 刃先強化形 | SNMU140812ANER-H | M | E | ● | 14.0 | 8.4 | 1.5 | 1.2 |
ホーニング:
E:丸ホーニング
乾式切削条件

湿式切削条件

WSX445 切削速度
加工形態:乾式切削・湿式切削

WSX445 送り量と切込み量
加工形態:乾式切削・湿式切削

注1)切削条件は、デジタルカタログM026、M028ページ表を参考に使用環境に合わせて設定して下さい。
注2)仕上げ面を重視する場合は湿式切削を推奨します。(乾式に比べて寿命は低下します。)


対応部品
| カッタボディタイプ | *![]() | ![]() |
|---|---|---|
| インサートクランプねじ | インサート用レンチ | |
| WSX445 | TPS4R | TIP15W |
*締付けトルク(N・m):TPS4R=3.5
切削速度(vc)

*1,000で割るのは、mmをmになおすため

1刃当たりの送り量(fz)


テーブル送り(vf)


加工時間(Tc)


所要動力(Pc)

(例題)工具鋼を切込み2mm、切削幅80mm、テーブル送り280mm/minで切削したい、必要な動力を求めると、ただし、切削速度は80m/min、カッタ径Φ250、刃数12枚、機械効率係数は80%とした。
(答)まず、フライスの1刃当たりの送りから求めるために主軸回転速度を出します。
n=1,000vc/πDC=1,000×80/3.14×250=101.91min-1
1刃当たりの送り fz=vf/z×n=280/12×101.9=0.228mm/tooth
公式にあてはめて、
Pc=2×80×280×1,800/60×10の6乗×0.8=1.68kW
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
1,223円 ( 1,345円 ) | 2日目 |
1,223円 ( 1,345円 ) | 2日目 |
1,223円 ( 1,345円 ) | 2日目 |
1,714円 ( 1,885円 ) | 2日目 |
1,714円 ( 1,885円 ) | 2日目 |
930円 ( 1,023円 ) | 2日目 |
1,223円 ( 1,345円 ) | 2日目 |
1,223円 ( 1,345円 ) | 2日目 |
1,223円 ( 1,345円 ) | 2日目 |
1,223円 ( 1,345円 ) | 2日目 |
1,223円 ( 1,345円 ) | 2日目 |
1,261円 ( 1,387円 ) | 3日目 |
1,261円 ( 1,387円 ) | 2日目 |
1,261円 ( 1,387円 ) | 2日目 |
1,714円 ( 1,885円 ) | 2日目 |
1,261円 ( 1,387円 ) | 4日目 |
1,261円 ( 1,387円 ) | 2日目 |
1,223円 ( 1,345円 ) | 2日目 |
1,261円 ( 1,387円 ) | 3日目 |
1,261円 ( 1,387円 ) | 3日目 |
1,261円 ( 1,387円 ) | 3日目 |
1,223円 ( 1,345円 ) | 2日目 |
1,261円 ( 1,387円 ) | 4日目 |
1,223円 ( 1,345円 ) | 2日目 |
1,714円 ( 1,885円 ) | 2日目 |
930円 ( 1,023円 ) | 2日目 |
1,261円 ( 1,387円 ) | 1日目 |
1,261円 ( 1,387円 ) | 2日目 |
1,261円 ( 1,387円 ) | 2日目 |
1,261円 ( 1,387円 ) | 2日目 |
1,261円 ( 1,387円 ) | 2日目 |
1,714円 ( 1,885円 ) | 2日目 |
1,261円 ( 1,387円 ) | 2日目 |
1,261円 ( 1,387円 ) | 2日目 |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
フライスカッター用チップ
4.6通常価格(税別):480円~

ミスミ
フライスカッター用チップ 四角タイプ
4.4通常価格(税別):360円~

ミスミ
肩削り用エンドミル チップ
4.1通常価格(税別):700円~

ダイジェット
ミラーラジアスエンドミル RNM/MRX形 対応チップ RNM
3通常価格(税別):6,601円~

ミスミ
平面削りエンドミル チップ
4.5通常価格(税別):670円~

タンガロイ
ミル 平面加工用 T/EMD4400、T/EGD4400用インサート
4.7通常価格(税別):707円~

大昭和精機
FCM型用スローアウェイチップ
3.8通常価格(税別):886円~

大昭和精機
スローアウェイチップ(CC06~CC16)
0通常価格(税別):489円~

MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)
フライス切削用インサートJDET-FA
4通常価格(税別):1,061円~