17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が6型番あります。

カッタ用インサート GOER

通常単価(税別)
5,9178,792
税込単価
6,5099,671
通常出荷日:2日目

三菱マテリアル チップ(フライス加工用) カッタ用インサート GOER。

未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

カッタ用インサート GOER 外形図

推奨切削条件

推奨切削条件表

■湿式切削

カッタ用インサート GOER 推奨切削条件表

切削条件時の注意

注1) 切込み深さap( )は、切削幅aeに応じて調整してください。
注2) ロングエッジ形インサートを使用する場合は、せき・ゲート部を含まない切込み深さapで上表を適用してください。
注3) 湿式切削を推奨します。

適用被削材

カッタ用インサート GOER 適用被削材

注意・禁止事項

注1) 汎用インサート(RE=0.4mm,0.8mm)・バリ抑制形インサート・ロングエッジ形インサートは、混在させて使用した場合には性能を十分に発揮できません。
 インサートは、用途により同形状インサートをご使用ください。
注2) インサート形状により、加工径が変わります。特に立壁近くの加工では、ホルダ干渉の可能性がありますのでご注意ください。
注3) ロングエッジ形インサートは、せき、ゲート残りなどの突起物に対応するもので、一定の深切込み切削には使用できません。

型番リスト

表示件数

Re

(mm)

呼び記号

材種記号

さらい刃切込み角

ブレーカ記号

最小発注数量
0.1
GOER1401ZXFR2
MD220
-
-
1個
0.4
GOER1404PXFR2
MD2030
90°
-
1個
0.4
GOER1404PXFR2
MD220
90°
-
1個
0.8
GOER1408PXFR2-8
MD220
90°
8
1個
0.8
GOER1408PXFR2
MD2030
90°
-
10個
0.8
GOER1408PXFR2
MD220
90°
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,622
( 7,284 )
2日目
6,622
( 7,284 )
2日目
6,622
( 7,284 )
2日目
8,792
( 9,671 )
2日目
5,917
( 6,509 )
2日目
6,622
( 7,284 )
2日目

詳細情報

基本情報

三菱マテリアル チップ(フライス加工用) カッタ用インサート GOER。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

カッタ用インサート GOERのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カッタ用インサート GOER
カッタ用インサート JDMW
カッタ用インサート JOMW
カッタ用インサート TPMN○○○
カッタ用インサート SNMU-M
カッタ用インサート SPCA○○○
メーカー三菱マテリアル三菱マテリアル三菱マテリアル三菱マテリアル三菱マテリアル三菱マテリアル
通常価格5,917-807 -728 -776 -1,7143,438
通常出荷日2日目2日目〜2日目2日目2日目2日目
形状(型番頭文字)その他その他その他T(正三角形)S(正方形)S(正方形)
逃げ角その他D(15°)その他P(11°)N(0°)P(11°)
被削材非鉄金属耐熱合金、チタン合金耐熱合金、チタン合金鋼 / ステンレス鋼鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄
利用可能コーナー数133384
精度EMMMMC
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

チップ(フライス加工用)カテゴリの売れ筋ランキング