17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が5型番あります。
  • 刃幅(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

カッタ用インサート CTBT

通常単価(税別)
3,010
税込単価
3,311
通常出荷日:2日目

三菱マテリアル チップ(フライス加工用) カッタ用インサート CTBT。

未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

炭素鋼旋削加工用PVDコーテッド超硬材種

MS6015

純鉄、炭素鋼、快削鋼の旋削加工で安定した仕上げ面と寸法精度を実現

-MS6015従来品
コーティングTiCN 系積層TiAlN 系
コーティング硬さ(HV)3,0002,800
摩擦係数( 炭素鋼)
母材硬度(HRA)92.092.0
母材抗折力(GPa)2.02.0
カッタ用インサート CTBT 製品仕様1

Ti-C-N 系積層コーティング

外形図

●CTBT○○LN-Bタイプ

●CTBT○○LR-Bタイプ

●CTBT○○RN-Bタイプ

●CTBT○○RR-Bタイプ

推奨切削条件

推奨切削条件表

カッタ用インサート CTBT 推奨切削条件表

型番リスト

表示件数

刃幅

(mm)

最小発注数量
1.5
5個
2
5個
2
5個
2
5個
2
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,010
( 3,311 )
2日目
3,010
( 3,311 )
2日目
3,010
( 3,311 )
2日目
3,010
( 3,311 )
2日目
3,010
( 3,311 )
2日目

詳細情報

基本情報

三菱マテリアル チップ(フライス加工用) カッタ用インサート CTBT。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

カッタ用インサート CTBTのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カッタ用インサート CTBT
三菱マテリアル・XBシリーズ用・溝入れ加工用(外径側端面)インサート
三菱マテリアル・XBシリーズ用・溝入れ加工用(内径側端面)インサート
三菱マテリアル・CTBH用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ
三菱マテリアル・SBAHR形用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ
三菱マテリアル・FSL5形用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ
メーカー三菱マテリアル三菱マテリアル三菱マテリアル三菱マテリアル三菱マテリアル三菱マテリアル
通常価格3,0103,665 -3,570 -3,220 -2,425 -983 -
通常出荷日2日目2日目2日目1日目〜2日目2日目
用途突っ切り端面溝入れ端面溝入れ溝入れ / 突っ切り溝入れ溝入れ
コーナーR(ノーズR)(mm)0.050.10.10.05-0.1
適合ホルダCTBHXBSH141200080S、XBSH141200100C-C、XBSH141200110C-C、XBSH141600100S-CXBSH141200080S、XBSH141200100C-C、XBSH141200110C-C、XBSH141600100S-C-SBAHR1010、SBAHR1022、SBAHR1222-
材種記号MS6015--VP15TFVP15KZUTI20T

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

溝入れ用チップ・突っ切り用チップカテゴリの売れ筋ランキング