17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 46日以内

電気通信絶縁抵抗計 50V~100V

通常単価(税別)
999,999
税込単価
1,099,999
通常出荷日:46日目

電気通信絶縁抵抗計、50V~100V。【特長】・PCまたはiOS/Android高性能デバイスを介して...

詳細を確認

型番:

U1452AT
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

U1452ATの仕様・寸法情報

商品区分
本体
アナログ/デジタル
デジタル
定格測定電圧(V)
50 ~ 100
絶縁抵抗測定範囲(MΩ)
66000
直流電圧(V)
6/600/1000/60
交流電圧(V)
60/6/600/1000
抵抗(Ω)
6M/6k/600k/60k/60M/600
接地抵抗(Ω)
60/600/6k/60k
寸法(W×H×D)(mm)
100×58×218
-
-

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
U1452AT
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
999,999
( 1,099,999 )
46日目

詳細情報

基本情報

電気通信絶縁抵抗計、50V~100V。
【特長】
・PCまたはiOS/Android高性能デバイスを介して、無線でリモートに絶縁抵抗をテスト
・テスト・レポートの自動生成
・50V/100Vのテスト電圧
・最大66GΩまで測定
・時間(Timed)/分極指数(PI)/誘電吸収率(DAR)のテスト
・IP67定格、3mの落下試験に合格
・AC電圧、DC電圧、抵抗、キャパシタンス、導通の測定
・CAT III 1000V/CAT IV 600V
・U1450AシリーズのU1452AT絶縁抵抗計は、電気通信アプリケーションにおける予測/予防メンテナンスのための測定作業に最適です
・豊富な測定機能、効率的なレポート自動作成機能、高い耐久性を備えているので、1日の作業効率が向上します
・U1117A BluetoothアダプタをU1452ATに追加すれば、Windows PCやiOS/Androidスマート・デバイスを使ってリモートでテストを実行できます
・絶縁抵抗計の無料のレポート・ソフトウェアを使用すれば、テスト・レポートを自動的に作成できます。これらのテスト・レポートは表形式またはグラフィック形式で作成できるので、わかりやすく、簡単に解析できます
・U1452ATはIP67認証を取得し、最高3mの高さからの落下に対する耐性も試験済みなので、過酷な作業条件でも非常に信頼性の高いテストを実現できます
・内蔵のデジタル・マルチメータを使用すれば、さまざまな測定を実行できます(例:電圧、電流、導通、キャパシタンスなどの測定)

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

電気通信絶縁抵抗計 50V~100Vの型番U1452ATのページです。 型番U1452ATに関する仕様情報を記載しております。
電気通信絶縁抵抗計 50V~100Vのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
電気通信絶縁抵抗計 50V~100V
絶縁抵抗計 IR4052-50
日置(HIOKI) デジタル絶縁抵抗計 IR4053
アナログ絶縁抵抗計 3レンジ KEW 3431/3432
絶縁抵抗計 PDM5219S
カイセ デジタル絶縁抵抗計 SK-3502
メーカーキーサイト・テクノロジーアズワン日置電機共立電気計器三和電気計器カイセ
通常価格999,99944,62444,71935,28119,66649,941
通常出荷日46日目8日目6日目1日目1日目4日目
商品区分本体本体本体本体本体本体
アナログ/デジタルデジタルデジタルデジタルアナログアナログデジタル
定格測定電圧(V)50 / 100DC500 / DC125 / DC50 / DC250 / DC1000250 / 500 / 125 / 1000 / 50-250 / 500 / 125-
絶縁抵抗測定範囲(MΩ)660000.2~1000100~4000-0~1000~2000
直流電圧(V)6/600/1000/60-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

絶縁抵抗計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト