17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

絶縁マルチメータ OLEDディスプレイ 50V~1kV

通常単価(税別)
999,999
税込単価
1,099,999
通常出荷日:8日目

絶縁マルチメータ、OLEDディスプレイ、50V~1kV。【特長】・PCまたはiOS/Android高性...

詳細を確認

型番:

U1461A
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

U1461Aの仕様・寸法情報

アナログ/デジタル
デジタル
商品区分
本体
測定項目
直流電圧 / 交流電圧 / 直流電流 / 交流電流 / 抵抗
測定範囲:直流電圧(V)
6/0.06/0.6/600/1000/60
測定範囲:交流電圧(V)
60/6/0.06/0.6/600/1000
測定範囲:直流電流(A)
0.000006/0.00006/0.0006/0.06/0.44/0.006
測定範囲:交流電流(A)
0.000006/0.00006/0.0006/0.006/0.06/0.44
測定範囲:抵抗(Ω)
6M/6k/600k/60k/60M/600
サイズ(mm)
100(幅)×58(奥行)×218(高さ)
定格測定電圧(V/MΩ)
50/60000、100/60000、250/200000、500/200000、1000/200000
接地抵抗(Ω)
6/60/600/6k/60k
-
-

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
U1461A
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
999,999
( 1,099,999 )
8日目

詳細情報

基本情報

絶縁マルチメータ、OLEDディスプレイ、50V~1kV。
【特長】
・PCまたはiOS/Android高性能デバイスを介して、無線でリモートに絶縁抵抗をテスト
・テスト・レポートの自動生成
・50V/100V/250V/500V/1000Vのテスト電圧
・最大260GΩまで測定
・時間(Timed)/分極指数(PI)/誘電吸収率(DAR)のテスト
・10V~1.1kVで調整可能なテスト出力電圧
・OLEDディスプレイを備えたフル機能の4.5桁DMM
・IP67定格、3mの落下試験に合格
・CAT III 1000V/CAT IV 600V
・U1450AシリーズのU1461A絶縁抵抗計は、電気/産業用アプリケーションにおける予測/予防メンテナンスのための測定作業に最適です
・豊富な測定機能、効率的なレポート自動作成機能、高い耐久性を備えているので、1日の作業効率が向上します
・U1117A BluetoothアダプタをU1461Aに追加すれば、Windows PCやiOS/Androidスマート・デバイスを使ってリモートでテストを実行できます
・絶縁抵抗計の無料のレポート・ソフトウェアを使用すれば、テスト・レポートを自動的に作成できます
・これらのテスト・レポートは表形式またはグラフィック形式で作成できるので、わかりやすく、簡単に解析できます
・U1461AはIP67認証を取得し、最高3mの高さからの落下に対する耐性も試験済みなので、過酷な作業条件でも非常に信頼性の高いテストを実現できます
・内蔵のデジタル・マルチメータを使用すれば、さまざまな測定を実行できます(例:電圧、電流、導通、キャパシタンスなどの測定)
・テスト電圧を10V~1.1kVの範囲で1Vステップで調整できるようになったので(特定のモデル)、独自のアプリケーションや感度の高い被試験デバイス(DUT)をテストできます

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

絶縁マルチメータ OLEDディスプレイ 50V~1kVの型番U1461Aのページです。 型番U1461Aに関する仕様情報を記載しております。
絶縁マルチメータ OLEDディスプレイ 50V~1kVのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
絶縁マルチメータ OLEDディスプレイ 50V~1kV
ポケットデジタルテスター(開放電圧約1.5V)EA707D-23A
ポケットデジタルテスター(電池電圧3V時,約2.9V)EA707D-22A
デジタル・マルチメータ XDM1000シリーズ
デジタル・マルチメータ XDM2000シリーズ
デジタル・マルチメータ XDM3000シリーズ
メーカーキーサイト・テクノロジーエスコエスコOWONOWONOWON
通常価格999,9996,9807,58019,000 -26,50565,455
通常出荷日8日目1日目1日目8日目〜8日目8日目
アナログ/デジタルデジタルデジタルデジタルデジタルデジタルデジタル
商品区分本体本体本体本体本体本体
測定項目直流電圧 / 交流電圧 / 直流電流 / 交流電流 / 抵抗直流電圧 / 交流電圧 / 抵抗 / 導通チェック / ダイオード試験直流電圧 / 交流電圧 / 抵抗 / 導通チェック / ダイオード試験直流電圧 / 交流電圧 / 直流電流 / 交流電流 / 抵抗 / 容量 / 温度 / 周波数 / 導通チェック / ダイオード試験直流電圧 / 交流電圧 / 直流電流 / 交流電流 / 抵抗 / 容量 / 温度 / 周波数 / 導通チェック / ダイオード試験直流電圧 / 交流電圧 / 直流電流 / 交流電流 / 抵抗 / 容量 / 温度 / 周波数 / 導通チェック / ダイオード試験
測定範囲:直流電圧(V)6/0.06/0.6/600/1000/600~5000~5000~10000~10000~1000
測定範囲:交流電圧(V)60/6/0.06/0.6/600/10000~5000~5000.5~7500.5~7500.2~750

テスタ・マルチメータカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト