17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

赤外線(IR)-Bluetoothアダプタ

通常単価(税別)
999,999
税込単価
1,099,999
通常出荷日:8日目

赤外線(IR)-Bluetoothアダプタ。【特長】・Keysightハンドヘルド・デジタル・マルチメ...

詳細を確認

型番:

U1177A
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

U1177Aの仕様・寸法情報

商品区分
テスタ・マルチメータ用オプション
測定項目
周波数
測定範囲:周波数(Hz)
2402M~2480M
詳細タイプ
赤外線(IR)-Bluetoothアダプタ
サイズ(mm)
39(幅)×37(奥行)×71(高さ)
仕様
測定距離:最長10m

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
U1177A
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
999,999
( 1,099,999 )
8日目

詳細情報

基本情報

赤外線(IR)-Bluetoothアダプタ。
【特長】
・Keysightハンドヘルド・デジタル・マルチメータへのBluetooth接続が可能
・Keysightハンドヘルド・デジタル・マルチメータの背面の赤外線(IR)ポートへ取り付けて、簡単にインストール可能
・1.5V単四形電池2個で動作
・Bluetooth、Bluetoothのロゴは、Bluetooth SIGの登録商標で、Keysight Technologiesにライセンスされています

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

赤外線(IR)-Bluetoothアダプタの型番U1177Aのページです。 型番U1177Aに関する仕様情報を記載しております。
赤外線(IR)-Bluetoothアダプタのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
赤外線(IR)-Bluetoothアダプタ
6・1/2桁デジタルマルチメータ 検査成績書/校正証明書/トレサビリティ体系図付
FLUKE 特殊デジタル・マルチメーター
デジタルマルチメーター 新多機能スタンダード
コンボキット 179/EDA2KIT
デジタルマルチメータ スタンダードモデル DT4256
メーカーキーサイト・テクノロジーテクシオ・テクノロジーFLUKEエスコFLUKE日置電機
通常価格999,999132,635172,08014,80043,92222,936
通常出荷日8日目20日目1日目2日目4日目6日目
商品区分テスタ・マルチメータ用オプション本体本体本体本体本体
測定項目周波数直流電圧 / 交流電圧 / 直流電流 / 交流電流 / 抵抗 / 容量 / 温度 / 周波数 / 導通チェック / ダイオード試験直流電圧 / 交流電圧 / 直流電流 / 交流電流 / 抵抗 / 容量 / 温度 / 周波数 / 導通チェック / ダイオード試験直流電圧 / 交流電圧 / 直流電流 / 交流電流 / 抵抗 / 容量 / 周波数 / 導通チェック / ダイオード試験直流電圧 / 交流電圧 / 直流電流 / 交流電流 / 抵抗 / 容量 / 温度 / 周波数 / 導通チェック / ダイオード試験直流電圧 / 交流電圧 / 直流電流 / 交流電流 / 抵抗 / 容量 / 周波数 / 導通チェック / ダイオード試験
測定範囲:周波数(Hz)2402M~2480M3~300k5~100k1~100k5~99.99k99.99~99.99k
詳細タイプ赤外線(IR)-Bluetoothアダプタ-----
サイズ(mm)39(幅)×37(奥行)×71(高さ)-----

テスタ・マルチメータカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト