17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 46日以内

リチウムイオン充電式バッテリー

通常単価(税別)
999,999
税込単価
1,099,999
通常出荷日:46日目

充電可能リチウムイオンバッテリー。【特長】・TrueIR赤外線サーモグラフィ用・フル充電で4時間稼動・...

詳細を確認

型番:

U5752A
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

U5752Aの仕様・寸法情報

商品区分
その他関連部品
詳細タイプ
リチウムイオン充電式バッテリー
容量(mAh)
2500
電圧(V)
DC7.4

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
U5752A
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
999,999
( 1,099,999 )
46日目

詳細情報

基本情報

充電可能リチウムイオンバッテリー。
【特長】
・TrueIR赤外線サーモグラフィ用
・フル充電で4時間稼動
・7.4VDC、2500mAh

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

リチウムイオン充電式バッテリーの型番U5752Aのページです。 型番U5752Aに関する仕様情報を記載しております。
リチウムイオン充電式バッテリーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
リチウムイオン充電式バッテリー
充電用クリップ
バッテリークリップ
バッテリークリップ 946
バッテリークリップ 50A
バッテリークリップ 25A
メーカーキーサイト・テクノロジーELPA朝日電器ELPA朝日電器カイセELPA朝日電器ELPA朝日電器
通常価格999,9991,0966821,9009711,107
通常出荷日46日目7日目1日目〜4日目1日目在庫品1日目
商品区分その他関連部品テスト端子テスト端子テストリード・プローブ関連テスト端子テスト端子
詳細タイプリチウムイオン充電式バッテリー-----
容量(mAh)2500-----
電圧(V)DC7.4-----

計測機器関連品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト