17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

ハンドヘルド・デジタル・マルチメータ(U1190シリーズ)用ソフト・キャリング・ケース

通常単価(税別)
999,999
税込単価
1,099,999
通常出荷日:8日目

ハンドヘルド・デジタル・マルチメータ(U1190シリーズ)用ソフト・キャリング・ケース。【特長】・寸法...

詳細を確認

型番:

U1178A
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

U1178Aの仕様・寸法情報

商品区分
テスタ・マルチメータ用オプション
詳細タイプ
ソフト・キャリング・ケース
適用機種
ハンドヘルド・デジタル・マルチメータ(U1190シリーズ)
サイズ(mm)
120(幅)×50(奥行)×245(高さ)

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
U1178A
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
999,999
( 1,099,999 )
8日目

詳細情報

基本情報

ハンドヘルド・デジタル・マルチメータ(U1190シリーズ)用ソフト・キャリング・ケース。
【特長】
・寸法:約50mm(奥行)×120mm(幅)×245mm (高さ)

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ハンドヘルド・デジタル・マルチメータ(U1190シリーズ)用ソフト・キャリング・ケースの型番U1178Aのページです。 型番U1178Aに関する仕様情報を記載しております。
ハンドヘルド・デジタル・マルチメータ(U1190シリーズ)用ソフト・キャリング・ケースのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ハンドヘルド・デジタル・マルチメータ(U1190シリーズ)用ソフト・キャリング・ケース
携帯用ケース(デジタルマルチメータ用)
カスタム デジタルマルチメータ(袋型ソフトケース付属)
携帯用ケース (2000/ 2001/ 2012R用)
[EA707D-10 -13用]データ取込ソフト
デジタル・マルチメータ XDM1000シリーズ
メーカーキーサイト・テクノロジー三和電気計器カスタム共立電気計器エスコOWON
通常価格999,9994,500 -2,7842,8518,00019,000 -
通常出荷日8日目7日目〜1日目3日目1日目8日目〜
商品区分テスタ・マルチメータ用オプションテスタ・マルチメータ用オプション本体テスタ・マルチメータ用オプションテスタ・マルチメータ用オプション本体
詳細タイプソフト・キャリング・ケース-----
適用機種ハンドヘルド・デジタル・マルチメータ(U1190シリーズ)-----
サイズ(mm)120(幅)×50(奥行)×245(高さ)-----

テスタ・マルチメータカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト