17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 46日以内

ハードキャリングケース

通常単価(税別)
999,999
税込単価
1,099,999
通常出荷日:46日目

ハードキャリングケース。【特長】・高品質、防水・防塵・寸法(高さ・幅・奥行):377.15×430.8...

詳細を確認

型番:

U5771A
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

U5771Aの仕様・寸法情報

商品区分
その他関連部品
詳細タイプ
ハード・キャリング・ケース
サイズ(mm)
430.8(幅)×168(奥行)×377.15(高さ)
-
-

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
U5771A
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
999,999
( 1,099,999 )
46日目

詳細情報

基本情報

ハードキャリングケース。
【特長】
・高品質、防水・防塵
・寸法(高さ・幅・奥行):377.15×430.8×168mm
・TrueIR赤外線サーモグラフィ本体、バッテリーパック2個、外部バッテリーチャージャー、SDカード2枚、電源アダプタ、その他アクセサリー収納用

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ハードキャリングケースの型番U5771Aのページです。 型番U5771Aに関する仕様情報を記載しております。
ハードキャリングケースのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ハードキャリングケース
ICクリップテストリード
テストリード用ケース
クリップ C-3-3K
Staubli XSMF-419 Φ4mmセイフティマルチラムプラグ テストリード(ヒューズ搭載可)
Staubli B4-I/KS 端子台接続用 絶縁体付きΦ4mmソケット
メーカーキーサイト・テクノロジーテイシン電機カイセサトーパーツストーブリ(旧マルチコンタクト)ストーブリ(旧マルチコンタクト)
通常価格999,9991,386 -1,0594363,326 -424
通常出荷日46日目在庫品1日目〜4日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
商品区分その他関連部品テストリード・プローブ関連テストリード・プローブ関連テスト端子テストリード・プローブ関連テスト端子
詳細タイプハード・キャリング・ケース-----
サイズ(mm)430.8(幅)×168(奥行)×377.15(高さ)-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

計測機器関連品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト