17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

TrueIR 赤外線サーモグラフィ 1200℃

通常単価(税別)
999,999
税込単価
1,099,999
通常出荷日:46日目

TrueIR 赤外線サーモグラフィ、1200℃。【特長】・本体上で4倍解像度のファインレゾリューション...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    サーモグラフィカメラ
  • 測定温度範囲 (℃)
    -20~1200
  • 使用温度範囲 (℃)
    -15~50
  • 防滴・防水機能
    防水
  • 本体サイズ (mm)
    95(幅)×250(高さ)×85(奥行)
  • 検出器タイプ
    非冷却型センサ(α-Si)
  • 検出器解像度
    160×120

ご注意

  • オプション001、校正データは別売りです。

型番:

U5857A
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

U5857Aの仕様・寸法情報

商品タイプ
サーモグラフィカメラ
測定温度範囲(℃)
-20~1200
使用温度範囲(℃)
-15~50
防滴・防水機能
防水
本体サイズ(mm)
95(幅)×250(高さ)×85(奥行)
検出器タイプ
非冷却型センサ(α-Si)
検出器解像度
160×120
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 46日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
U5857A
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
999,999
( 1,099,999 )
46日目

詳細情報

基本情報

TrueIR 赤外線サーモグラフィ、1200℃。
【特長】
・本体上で4倍解像度のファインレゾリューション機能を持ち、鮮明な画像で異常をすばやく検出可能
・イメージロギング機能と温度トレンド機能により、温度変化をモニター可能
・10cmの至近距離にある被写体にフォーカス可能
・小型、軽量、人間工学に基づいた設計
・1200℃までの温度測定が可能
・使いやすく、カスタマイズ可能なカラーパレット
・片手で簡単に設定変更できるクイック・アクセス・ボタン
・4倍解像度のファインレゾリューション機能で320×240ピクセル相当の解像度をカメラ本体上で実現、問題をより迅速に検出できます
・U5857Aは、ホットスポットの検出から熱プロファイルまで、産業用/民生用アプリケーションや高温アプリケーション(溶接、石油化学など)の予防保守作業に最適です
・イメージロギング機能/無料のソフトウェアによる温度トレンド表示機能を備え、ファインレゾリューションによる高解像度を実現するキーサイトの赤外線サーモグラフィは、高いコストパフォーマンスを実現します
・U5850シリーズ TrueIR赤外線サーモグラフィは、イメージロギング機能を備えているので、一定の期間にわたって一定の間隔で画像を記録することができます
・無料のTrueIR解析/レポート作成ツールのトレンド解析を組み合わせて使用すれば、デザインの温度プロファイルの作成、機器の障害解析、マシン性能のモニターも簡単に行えます

ご注意

  • オプション001、校正データは別売りです。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TrueIR 赤外線サーモグラフィ 1200℃の型番U5857Aのページです。 型番U5857Aに関する仕様情報を記載しております。
TrueIR 赤外線サーモグラフィ 1200℃のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TrueIR 赤外線サーモグラフィ 1200℃
-20℃~280℃赤外線サーモグラフィEA701ZB-6
赤外線サーモグラフィー GTC400C
赤外線サーモグラフィー(-20~650℃) EA701ZC-21
佐藤計量器製作所 防水型無線温度計
温度・湿度計(デジタル)ダンピング表示機能
メーカーキーサイト・テクノロジーエスコボッシュエスコアズワンエスコ
通常価格999,999172,064165,90547,37019,400 -49,537
通常出荷日46日目8日目1日目4日目1日目〜2日目
商品タイプサーモグラフィカメラ温度計サーモグラフィカメラサーモグラフィカメラ温度計(外部センサータイプ)温湿度計
測定温度範囲(℃)-20~1200-20~280-10~400(表面温度)-20~650--20~60
使用温度範囲(℃)-15~50-15~50-10~4510~40-10~60-20~50(プローブ:-20~70)
防滴・防水機能防水防水防水なし防水防滴防水
本体サイズ(mm)95(幅)×250(高さ)×85(奥行)-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト