17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

電気ディスクグラインダ G10SH5 G10SH5(ES)

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

電気ディスクグラインダ G10SH5

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

G10SH5(ES)

2024年03月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・アルミダイキャストボディ採用
・電気用品安全法新基準対応
・経済産業省令第57号により改正された(平成25年4月1日施行)、電気用品技術基準の「電気用品の雑音の強さの測定方法」に対応しております
・細径ボディ
・単相直巻整流子モーター搭載
・レジノイドフレキシブルトイシ寸法(外径×厚さ×穴径):100×3~5×15mm
・レジノイドトイシ寸法(外径×厚さ×穴径):100×4~6×15mm
・最高使用周速度:72m/s
・電源:単相交流50/60Hz・電圧100V・電流7.4A
・消費電力:720W
・最大出力:960W
・回転数:12,000min-1
・寸法:機体寸法(全長(トイシ含む)×ギヤカバー高さ)295×60mm・質量1.7kg
・コード:3心・2.5m(3P可倒式差込みプラグ付)
【用途】
・鉄、青銅、アルミ鋳物などのバリ取りおよび仕上げ、溶接、溶断部の研削、さび落とし
・塗装面の下地みがき、さび落とし、塗装落とし
・軟鋼材(薄物鉄板、小径丸棒など)の切断
・カワラ、タイル、石材、コンクリートなどの切断、溝入れおよび研削

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
ディスクグラインダー
砥石径(mmφ)
100
変速機能有無
無負荷回転数(min-1)
12000
2重絶縁機能有無
電源(V)
単相100
定格電流(A)
7.4
消費電力(W)
720
コード長さ(m)
2.5(3心)
標準付属品
レジノイドフレキシブルトイシ、スパナ

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト