17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

硬質窯業系サイディング用チップソー

通常単価(税別)
13,381
税込単価
14,719
通常出荷日:7日目

【特長】・新チップ形状【剣先刃】採用でコバ欠け激減!・全ダイヤの鋭利な剣先刃仕様で、コバ欠けの少ない美...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

外径

(mm)

最小発注数量
100
1個
125
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,381
( 14,719 )
7日目
13,381
( 14,719 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・新チップ形状【剣先刃】採用でコバ欠け激減!
・全ダイヤの鋭利な剣先刃仕様で、コバ欠けの少ない美しい切断が可能。補修作業を減らせます
・不等間隔チップと特殊スリット採用で、切断時の騒音が低く周囲に配慮した設計になっています
・外径100/125mm、鋸身厚1.0mm、アサリ幅1.5mm、取り付け穴径20mm、刃数10
・適用機種:のこ刃直径100mm集塵丸のこ

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

硬質窯業系サイディング用チップソーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
硬質窯業系サイディング用チップソー
ブルドッグ 一番シリーズ 外壁一番 窯業サイディング用チップソー(薄型) B1-PCDシリーズ
グローバルソープロ用木工チップソー白虎 GTS-PW-165
ブルドッグ 鉄・ステンレス兼用チップソー BSS-180-38
ブルドッグ 一番シリーズ 内装一番 キッチンパネル(窯業)用チップソー
チップソー(一般木工用)
メーカーHiKOKI(旧日立工機)モトユキモトユキモトユキモトユキマキタ
通常価格13,3815,9903,6524,1823,436 -7,619
通常出荷日7日目4日目4日目4日目4日目3日目
主要切断材質窯業・セメント・石膏系建材窯業・セメント・石膏系建材木質系建材一般鉄鋼材 / ステンレス窯業・セメント・石膏系建材木質系建材
刃厚(mm)1.51.61.51.812.2
内径(mm)202020202025.4
歯数(山数)(P)1085038-80
ノイズ対策有無-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

チップソーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト